驱动标准化
消除复杂性
显著提高性能

以太网IO模块
内置IO-Link主站

优点

多种协议

多种协议的解决方案

具有多种协议的以太网接口的总线模块非常方便接入大多数标准的PLCs. 这些模块支持多种以太网协议:PROFINET,EtherNet/IP,EtherCAT. 在减少设备部件使用数量的同时降低成本,提高工厂设计的标准. 一个模块可以适应不同应用需求,从而简化市场上产品种类.
创新的连接技术,提高产品的综合性能

创新的连接技术

创新的L-coded M12插头负载电流可达 2x16A,相较于7/8英寸的小型插头,负载电流量提高了70%. 因此,可以实现用更少的电缆布线,满足更高的负载电流并且使得更多的模块之间可以相互连接. 对于工厂设计者/操作者来说,以太网IO模块采用标准的M12连接器,可以提高工作效率和统一系统设计。
分散式智能控制功能,提高过程效率

分散式智能控制

以太网 IO 模块内置分散式智能控制功能,可以直接处理一些简单的小任务,无需通过PLC控制. 加快了现场响应时间,降低通讯流程,提高过程效率.
以太网IO模块,内置IO-Link主站

IO-Link

一个内置IO-Link主站功能的总线模块可以与具有IO-Link功能的传感器和执行器进行通讯:从参数设定,过程和状态数据传输,到综合诊断信息等. 这种通讯是未来Sensorik4.0®基石,使工厂自动化更加透明.

Sensorik4.0®: 顺应自动化未来发展的IO-Link

以太网IO模块 - 内置IO-Link主站

IO-Link主站的亮点

直接对现场传感器/执行器级的设备进行诊断和参数设定
简化设备替换和调试: 当连接传感器后自动传输预设定的参数.
支持8个IO-Link通道, 可以连接传感器(Type A) 和执行器(Type B)
非屏蔽标准线缆, 简单且经济的接线
符合IO-Link标准IEC 61131-9, 顺应未来发展

离散式逻辑控制简化PLC编程

由于是模块本体控制和分散操作,过程控制无需控制系统的参与 — 模块可以把现场诊断信息发送到上位系统。

这个优势非常容易体现在输送分拣线的应用中。按照位置和大小等条件对货物进行分类,剔除不符合要求的货物,这个过程要求非常快的响应速度。以太网IO模块可以直接连接输入/输出信号,由模块本体直接进行控制,响应速度非常快。

在此过程中,无需 PLC 参与控制,无需网络通讯时间,故适用于对响应速度要求非常快的场合。

illustration ICE1 modules with S2 redundancy

将 IO-Link Master 用于高可靠性的系统


支持 S2 冗余的 ICE1 模块

支持 S2 冗余的 ICE1 系列为了防止化工或制药行业等关键应用中发生意外停机和相关成本,倍加福开发了支持 S2 冗余的 IO-Link master。 通过建立冗余同步机制,以确保故障发生时,辅助 PLC 能够立即接管过程控制。 主控制器用于循环通信,而辅助控制器仅在后台运行,并在需要时接管通信。

采用的锌制压铸外壳扩展的温度范围使支持 S2 冗余的 ICE1 模块非常适合要求苛刻的应用,如化工和制药行业。

快速诊断,实现更大透明化

以太网IO模块的综合诊断信息使控制过程更加的透明: 可以通过Web直接监控综合诊断信息或通过网络通讯反馈给PLC。内置Web server允客户接访问以太网IO模块,监控重要信息和修改网络配置,如IP地址和子掩码等。

LED指示灯可以提供模块状态信息和通讯诊断信息。由于故障诊断快速以及安装便捷等优势,大大提高工作效率。

 

快速诊断,过程透明

联系我们

倍加福的以太网IO模块采用标准化的设备,简便化的安装,更好地实现产品性能。联系我们了解更多关于新一代的总线模块!