Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

支持 S2 冗余的 ICE1 模块:将 IO-Link Master 用于高可靠性的系统

2020-12-24

支持 S2 冗余的 ICE1 模块
支持 S2 冗余的 ICE1 模块

当化工厂或制药厂中的某台机器发生故障或需要维修时,造成的停机时间可能会持续数周:必须处理这一批次设备,并且对其进行全面清洁,直到可以恢复运行。特别是在这类关键应用中,系统冗余对于防止意外停机和相关成本至关重要。因此,全新 IO-Link  Master 通信机制支持 S2 冗余功能,在主 PLC 发生控制相关故障时,通过附加的可编程逻辑控制器(PLC)自动接管过程控制


辅助控制在发生错误时立即生效

在关键应用中,传感器系统和电源通常都采用冗余设计,以确保过程始终保持不间断。S2 冗余是专为控制系统开发的——这是一个通常没有冗余设计的组件。此功能支持将两个可编程逻辑控制器连接到支持 S2 冗余的 PROFINET 设备。主控制器用于循环通信,而辅助控制器在后台运行,并在发生错误时接管通信。所有参数都进行了相应存储,这样就可以在几毫秒内完成切换,而不会中断正在运行的进程。这是基于两个控制器之间的冗余同步机制才能够实现的。


适用于各种应用的坚固模块

支持 S2 冗余的新型 ICE1 系列 IO-Link master 可以轻松集成到不同的系统中。除了提高可靠性之外,用户还可以从全面的 IO-Link 诊断中获益,直达现场层级。过程和诊断可以透明地进行映射,以便提前计划维护。与传统的 I/O 模块相比,该产品更容易受到化学物质的影响,因此 ICE1 主机采用了特别耐用的锌制压铸外壳扩展的温度范围还为坚固的模块在化工和制药行业提供了广泛的应用。

L 型编码的 M12 连接器显著提高了模块的电流承载能力,可实现超过 70% 的性能提升。因此,可以使用功能更强大的电源,还可以同时连接多个模块。这有助于在安装过程中节省时间和经济成本。


产品特性

  • 支持 S2 冗余,提高系统通用性
  • 通过 IO-Link 诊断进行预测性维护
  • L 型编码电源连接器,最大支持 2 x 16 A
  • 采用特别耐腐蚀的锌制压铸外壳,适用于化工/制药行业的广泛应用

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Pepperl+Fuchs 的 IO-Link 系统解决方案

作为一种国际标准化的、跨供应商的开放接口,IO-Link 是倍加福 Sensorik4.0® 解决方案不可或缺的组成部分。了解有关智能通信技术的更多信息 ...

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.