Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

工业瘦客户端盒和PC机盒

瘦客户端使用户能够从集中式服务器访问虚拟化的应用程序和信息。在现代的过程控制中,瘦客户端是工业 4.0 / 物联网(IoT) 和 DCS 虚拟化战略的基石。然而商业级瘦客户端在过程控制领域不能很好地工作。

倍加福工业瘦客户端盒为工业环境量身定制。他们在紧凑,坚固的铝制外壳内提供最新技术,可以承受在具有挑战性的环境条件下 24/7 全天候运行的压力。倍加福的工业瘦客户端盒设计用于长寿命和稳定可靠,无风扇冷却,无活动部件,温度范围为 -20 至 +60°C。工业瘦客户端盒满足虚拟化或基于 web 的基础设施的性能要求,并支持瘦客户端架构的集中式管理软件。

我们的瘦客户端系列产品辅以一系列工业 PC 盒,可提供灵活的解决方案,具有出色的性价比。配置第七代 Intel® Celeron 和 i5 (Kaby Lake) 处理器与扩展的 RAM,这些 PC 盒非常适合需要更多计算能力的应用。


典型应用

在所有行业中,控制室都是监控和控制流程的控制中心,支持工程师生产管理。BTC12 配置两个显示端口,用于支持两个超高清显示器,随时提供工业流程中实时信息。 坚固耐用的设计和扩展的温度范围,可以灵活地安装在控制室— 安装在桌子上或桌子下面,甚至放在抽屉里。BTC 工业瘦客户端盒在此类应用中的优势,了解更多信息

系列产品


Industrial Box Thin Clients (BTC)

Learn more about industrial box thin clients from Pepperl+Fuchs.

Update Service

As a user of the Pepperl+Fuchs thin client software, benefit from our new service.

Subscribe

Let us inform you as soon as a new software update is available!

VisuNet FLX Platform

Discover the new VisuNet FLX platform for highly flexible operator workstations and monitoring systems.