Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

VisuNet GMP - Form Meets Function

VisuNet GMP工作员操作站现已包括应用于危险区域Zone2和22的宽屏显示器

倍加福公司 VisuNet GMP产品线正在不断扩展。VisuNet操作员工作站现已推出适应于危险区域Zone 2和22的专门显示复杂过程图像的55.9厘米(22英寸)的宽屏显示器。为满足特殊管控行业的要求,操作员工作站包括:适用于安全区域或危险区域Zone2和22的传统48.3厘米(19英寸)显示器或宽屏幕55.9厘米(22英寸)显示器,平板电脑,远程监视器,具备或不具备KVM拓展器的监视器。

VisuNet GMP产品线在特殊管控行业中应用十分成熟。所有的产品设计特点依照现行的GMP指南(EudraLex中第4卷,第3章)。通过材料选择和表面设计以及完整的系统结构可以预防液体和粉尘的积聚。

机械组件的清洁维护检查维修简便安全。消毒/strong>, 杀菌和灭菌同样轻松。这些措施都已记录在GMP的自我声明中。

多种不同国家的特定键盘布局、鼠标版本以及安装方式可选,同时还可按需要组合。操作员工作站的机壳具备IP65保护并配有抗菌键盘。

GMP是良好操作规范的代表,是一套为保证生产工艺质量的准则。它遵循由欧盟委员会(欧洲)和FDA(美国)签发的规范。