VisuNet 系列工业监视器产品组合提供一系列适应各种应用场景的核心通信技术产品—从针对石油和天然气勘探恶劣环境,优化的高性能 PC 工作站到适用于如制药生产,受管制的室内环境,造型圆滑的远程监控系统。 寻找一个完全符合您要求的工业显示器。
VisuNet GXP系列代表模块化和紧凑型设计,易于配置和维护。组件可以直接在现场组装和更换。VisuNet GXP 系列提供两种显示版本(19“,21.5”),并将世界上最为轻便的远程监视器引入到生命科学应用的危险区Zone 1/21区。
适用于: Zone 1/21, Zone 2/22
VisuNet FLX是倍加福提供的全系列高度灵活的操作员工作站和监控系统。该系列专为满足石化、化工和制药行业的需求而量身定制。由于采用模块化设计,HMI解决方案可以灵活配置以实现更多功能,且在现场也可快速轻松定制。
适用于:Zone 2/22, Div. 2, 以及非防爆区
The VisuNet FLX Edge series offers all-weather workstations optimized for washdown areas up to Div. 1. An antimicrobial and chemically resistant keyboard with various mouse options completes the workstations.
Approved for: Div. 2, Div. 1, non-hazardous areas
VisuNet 操作员工作站另可提供外部设备例如独立键盘, 手持式条形码阅读器和网络部件。 电源也可以为VisuNet操作员工作站和监视器设计使用。