Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

配置 VisuNet FLX 系统

“一机多用”设计,最大的灵活性

顾名思义,VisuNet FLX 是倍加福提供的全面且高度灵活的操作站和监控系统,适用于危险区域 ATEX/IECEx Zone 2/22 和 Division 2,以及非危险区域。新平台依据石化、化工和制药行业的需求量身定制。完全模块化设计,可以自定义配置 HMI 解决方案,以最大限度发挥产品功能,并且可以在现场轻松快速定制应用平台。

三种基本配置(基于瘦客户端技术),辅以不断扩展的外围设备:

  • HMI 系统
  • 面板安装 PC
  • 盒式 PC

由于多样化的系统设计和各种配置选项,用户可以采用技术先进,精确定制的 HMI 解决方案,并从低投资成本中受益。瘦客户端单元、显示单元和电源可以在现场轻松升级和更换,进而将停机时间成本降至最低。结合多种认证(例如, ATEX\IECEx\NEC500)和倍加福广泛的合作伙伴网络,VisuNet FLX 系列提供了灵活可扩展的应用平台,促使 HMI 解决方案在全球范围使用。

您可以从一系列快速可用的预配置 FLX 解决方案中进行选择,或者让我们的全球解决方案工程中心(SEC) 基于 VisuNet FLX 设计客户定制的解决方案。



Our preconfigured VisuNet FLX HMIs that are quickly available do not fit your needs? Let our global Solution Engineering Centers (SEC) design a fully customized solution based on VisuNet FLX for you.


VisuNet FLX Platform

Discover the new VisuNet FLX platform for highly flexible operator workstations and monitoring systems.