ML100 系列——致力于解决问题
真正可靠、用途广泛、解决复杂应用。
ML100 系列传感器将所有先进的光电功能原理结合在一个简单的矩形微型外壳设计中,能够可靠地解决各种严苛的自动化任务。采用 M3 金属螺纹安装孔、明亮清晰的发射器 LED 和 LED 状态指示灯。灵敏度调节器和亮通/暗通的转换开关可实现更大的灵活性,并增强对传感或检测范围的控制。传感器外壳已通过 cULus 认证,以及 CE、UKCA 和 CCC 认证。ML100 系列坚固耐用,可以轻松承受冷藏应用中低至 −30 °C 的温度。 所有 ML100 光电传感器型号均配备电缆或 M8 连接器,以及 NPN 和 PNP 输出。这有助于满足用户各种个性化的安装要求。
PowerBeam 红光技术
PowerBeam 红光技术具备非常高的光能量,可确保稳定可靠的运行。明亮清晰的发射器 LED 有助于传感器的轻松对准和简便设置。明亮、均匀的大光斑特别适合反射板型传感器,对于使用小尺寸反射板的传感器也同样适用。
BlueBeam 蓝光技术
BlueBeam 技术与 PowerBeam 技术相似,但 BlueBeam 技术采用波长为 470 nm 的蓝色 LED。通用采用强大、均匀的光斑。可用于解决电子行业中一些艰巨困难的任务,包括检测蓝色太阳能硅片和印刷电路板(PCB)。
您对 ML100 系列传感器有什么疑问吗?您想了解更多信息吗?我们很乐意为您提供帮助!只需填写联系表格即可向我们发送消息。