选择您所在的国家/地区

转至全球网站

其他证书

网络安全产品开发流程 
TÜV SÜD 认证证实,倍加福已按照IEC 62443-4-1标准要求实施必要的网络安全措施,确保实现网络安全产品的先进开发流程。
IEC 62443-4-1:2018

功能安全管理系统 
经独立产品检测评估机构exida认证,倍加福功能安全管理系统(FSM)完全符合IEC 61508:2010标准的所有相关要求,适用于需要提供安全完整性等级(SIL)声明的产品开发。
IEC 61508:2010

ISO 27001
信息安全管理系统
德国倍加福集团
DIN EN ISO/IEC 27001:2017