选择您所在的国家/地区

转至全球网站

合规

ROHS/REACH合规性

遵守包括欧盟指令2011/65/EU(ROHS2)和欧盟委员会条例 EC No 1907/2006(REACH)在内的材料法规。

供应商要保证交付的产品 符合所有法律要求,特别是经修订的欧盟指令2011/65/EU(ROHS2)和欧盟委员会条例 EC No 1907/2006(REACH),即使供应商位于上述欧盟指令的限制范围之外。倍加福期望,在供应不在欧盟指令2011/65/EU(ROHS2)原始适用范围内的组件时,供应商也遵守《电气和电子设备法》(ElektroG)中规定的物质禁令。

供应商有义务为交付给倍加福的每个产品填写完整且真实的 供应商声明 ,并将此声明提交至如下邮箱。如遇法律框架条款变动或产品变更,供应商必须主动重新提交供应商声明,无需倍加福要求。

《供应链尽职调查法案》

《德国供应链尽职调查法》 (LkSG) 旨在加强全球供应链中的人权和环境保护,自2023年起,对于超过一定规模的组织来说,该法已成为强制性规定。同样, 《欧洲企业可持续性尽职调查指令》 (CSDDD)于2024年发布,该指令将规范未来环境和人权尽职调查义务,其目标与德国LkSG相同。

根据风险为本的方法,该法律的尽职调查义务不仅间接影响倍加福在德国本土的企业,也影响倍加福在国外的公司和供应商。我们依法必须充分 履行人权和某些环境 尽责调查义务,并对遵守这些义务的情况做出报告。

尽管您可能不受LKSG/CSDD的直接法律约束或不受德国司法管辖,但您仍会间接受到影响。作为倍加福的供应商,您是我们进行的抽象风险分析的一部分,如果超过了某个阈值,我们将与您联系。如果发生这种情况,我们希望能够 获得您的协助 ,作为我们尽责义务得一部分,以消除潜在的风险因素。

在这种情况下,我们想提醒您注意我们的 《供应商行为准则》。书面确认此《供应商行为准则》(SCoC)已经代表了初步的风险降低措施。此外,您还可以使用倍加福举报平台SpeakUp来报告违反人权或环境标准的行为: 倍加福举报平台SpeakUp。更多信息可在官网获取。

我们推荐以下 关于LkSG的相关信息:

冲突矿产

在一些国家中,特别是在中非地区,从黄金、钽、锡和钨(3TG)等原材料的开采中获得的收入被用于资助武装冲突。这种行为侵犯了人权。因此,我们迫切需要规避来自受影响地区的冲突矿产资源。由于我们采购的电子元件中不可避免地会使用3TG,我们会遵守标准的供应链数据收集程序,以保持对直接供应商的监督。

所有受影响的供应商必须提供信息,使用最新的“冲突矿产报告模板”(CMRT),告知他们供应给我们的组件中所含冲突材料的来源信息。

此外,我们已经表达了我们致力于从供应链中删除冲突矿产的承诺 。我们希望我们的供应商对其直接供应商 应用相同的标准 。通过这种方式,我们旨在实现无冲突的采购目标。如果您对3TG有任何疑问,请联系倍加福当地销售人员。