Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

对射型光电传感器

选择产品

Next PageLast Page
产品


对射型光电传感器,30 m 检测范围,红光,亮通,交流/直流型,继电器输出,固定缆线, 经过成本优化的系列,适用于标准任务, 小外壳包裹大结构, 清晰可见的 LED, 通用电压型号, 继电器输出fa


对射型光电传感器,30 m 检测范围,红光,暗通,直流型,2 路推挽输出,发射器关闭,M12 插头, 清晰可见的 LED, 强大的推挽输出, 紧凑且稳定的外壳, 防护等级 IIfa


对射型光电传感器(成对), 微型设计, 微型传感器中决定光形状的光阑孔径, 易于使用, 光斑极为明亮、清晰, 全金属螺纹安装fa


对射型光电传感器,10 m 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,PNP 输出,灵敏度可调,发射器关闭,M8 插头, 微型设计, 易于使用, 光斑极为明亮、清晰, 全金属螺纹安装, 清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态fa


对射型光电传感器,10 m 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,NPN 输出,灵敏度可调,发射器关闭,固定缆线, 微型设计, 易于使用, 光斑极为明亮、清晰, 全金属螺纹安装, 清晰可见的 LED,用于指示通电和开关状态fa


激光对射型光电传感器,超小型设计,M3 安装,1000 mm 检测范围,暗通,NPN 输出,2 m 固定缆线, 超小型外壳设计, DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用, 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度fa


小型设计,提供多功能安装选项, 服务和过程数据 IO-link 接口, 具有多种频率,以防止相互干扰(抗串扰), 扩展的温度范围
-40°C ... 60°C, 较高的防护等级:IP69Kfa


适合标准应用的对射型光电传感器,微型设计,2000 mm 检测范围,红光,暗通,NPN 输出,2 m 固定缆线, 超小型外壳设计, 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度, 在远距离模式下拥有非常大的检测范围, 可选择切换至高精度模式,以获得更高的开关精度fa


激光对射型传感器, 小型设计,提供多功能安装选项, DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用, 服务和过程数据 IO-link 接口, 具有多种频率,以防止相互干扰(抗串扰), 扩展的温度范围
-40°C ... 60°Cfa


激光对射型传感器, 小型设计,提供多功能安装选项, DuraBeam 激光传感器 - 持久耐用,可像 LED 一样使用, 服务和过程数据 IO-link 接口, 具有多种频率,以防止相互干扰(抗串扰), 扩展的温度范围
-40°C ... 60°Cfa
Next PageLast Page

筛选条件

R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...