选择您所在的国家/地区

转至全球网站

MLV41-LL-RT-2492 光纤传感器

主要优势一览

  • 坚固稳定的光纤传感器,可在各种条件下可靠地工作
  • 可连续调整灵敏度
  • 速动夹具锁实现轻松的光纤安装
  • 带优质 Delta Seal 涂层的铝外壳
请联系我们了解预计的交货日期。2,659.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

MLV41-LL-RT-2492 技术数据

玻璃光纤适用的坚固稳定光纤传感器,红光,PNP 输出,M12 插头
传感器范围黑色 (6 %): 可达 36 mm
柯达白,反射系数 90% 可达 120 mm
带 LLR 04-1.6-0.5-WC3 光纤缆线
调整范围0 ... 120 mm 柯达白,反射系数 90%
参考目标100 mm x 100 mm 柯达白,反射系数 90%
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
MTTFd770 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁
控制元件灵敏度调节器,亮通/暗通开关
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流I0最大 40 mA
开关类型亮通/暗通可切换
“电气连接”一节中指定的开关模式适用于 "L" 位置的 L/D 开关(亮通开关)
信号输出2 路 PNP,互补,短路保护,反极性保护 ,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f1000 Hz
响应时间0,5 ms
产品标准EN 60947-5-2
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC 功能性绝缘符合 DIN EN 50178
UL 认证cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
光纤适配器04
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳铝 , 带 Delta-Seal 涂层
光学端面光纤连接
连接器金属
质量50 g
尺寸
高度56,5 mm
宽度31 mm
深度13,6 mm
一般说明