选择您所在的国家/地区
SU19/110/115a/126a 光纤传感器
主要优势一览
- 配备显示屏的经典系列
- 用于更快示教的 AGC(自动增益控制)
- 集中安装,易于布线
- 透明识别
- 30 μs 高速模式
- 主设备模块
显示详情
首选类型









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
ZH
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH
SU19/110/115a/126a 技术数据
配备显示屏的经典系列光纤传感器,主设备模块,推挽输出,带 M8 插头的固定缆线 |
传感器范围 | 可达 150 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146) | |
检测范围 | 可达 450 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116) | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
环境光限制 | 10000 Lux | |
集中安装 | 最多 20 个 |
MTTFd | 500 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
工作指示灯 | 通电: 静态照明 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
诊断指示器 | 7 段显示 | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 静态照明 开关状态, 稳定性控制不足时闪烁 | |
控制元件 | 菜单选择按钮(模式) ; 示教按钮(组) ; 用于微调和参数设定的按钮(上/下) |
工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | I0 | ≤ 30 mA |
故障前指示输出 | 1 路推挽(4 合 1)输出 NPN/PNP , 短路保护 | |
开关类型 | 亮通/暗通,可选择,可编程 | |
信号输出 | 1 路推挽(4 合 1)输出 NPN/PNP , 短路保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
电压降 | Ud | ≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 当 10 mA |
开关频率 | f | 高速模式: 16 kHz , 标准模式: 3 kHz , 高分辨率: 250 Hz ~ 3 kHz(由传感器选择), 自动: 250 Hz , 玻璃模式: 250 Hz |
响应时间 | 高速模式: 30 µs , 标准模式: 160 µs , 高分辨率: 2 ms , 自动: 160 µs ~ 2 ms(由传感器决定), 玻璃模式: 2 ms | |
重复精度 | R | ≤ 0,5 % 经调节的传感器检测范围 |
计时器功能 | 接通延时、断开延时、单触发、脉冲扩展 ; 可调 0 ... 999 ms 增量为 1 ms |
产品标准 | EN 60947-5-2 |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
环境温度 | -10 ... 55 °C (14 ... 131 °F) | |
存储温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
防护等级 | IP50 | ||||||||||
连接 | 200 mm,PVC 缆线 有 M8 连接器,4 针 | ||||||||||
材料 | |||||||||||
| |||||||||||
质量 | 45 g | ||||||||||
尺寸 | |||||||||||
|