选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VL18LL-M/40a/118/128 光纤传感器

主要优势一览

  • 坚固的圆柱形金属外壳 M18 x 1
  • 防护等级 IP67
  • 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯
  • 可以安装多个设备,无相互干扰(无串扰)
  • M12 插头连接
  • 防护等级 2

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,086.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

VL18LL-M/40a/118/128 技术数据

玻璃光纤适用的光纤传感器
传感器范围可达 70 mm
(LMR 18-3.2-1.0-K4)
检测范围可达 300 mm
(LME 18-2.3-0.5-K3)
光源LED, 650 nm 可见红光
光源类型调制可见红光
发散角26 °
光学端面向前直射
环境光限制30000 Lux
迟滞H< 15 %
MTTFd700 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,如果发生短路则闪烁
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件灵敏度调节器,亮通/暗通开关
工作电压UB10 ... 30 V DC , 2 级
纹波10 %
空载电流I0< 35 mA
防护等级II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC
开关类型亮通/暗通,可切换
信号输出推挽(4 合 1)输出 短路保护 过电压保护
开关电压30 V DC
开关电流最大 200 mA
电压降Ud≤ 2,5 V DC
开关频率f500 Hz
响应时间1 ms
产品标准EN 60947-5-2
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
防护等级IP67
连接M12 连接器,4 针
材料
外壳黄铜,镀镍
光学端面塑料
质量60 g
尺寸
长度65 mm
直径18 mm
一般说明