选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SU18/35/40a/110/115/126a 光纤传感器

主要优势一览

  • 用于 DIN 导轨安装的基础系列
  • 大功率型
  • 时尚设计
  • 3 个响应时间可选
  • 防止相互干扰(无串扰)
  • 自动诊断功能

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,251.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

ZH
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

SU18/35/40a/110/115/126a 技术数据

用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器
传感器范围可达 460 mm (KLR-C02-2.2-2.0-K146)
检测范围可达 1500 mm (KLE-C01-2.2-2.0-K116)
光源LED
光源类型调制可见红光 , 640 nm
环境光限制10000 Lux
MTTFd690 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED: 静态照明 开关状态, 稳定性控制不足时闪烁
控制元件示教按键
2 档滑动开关:亮通/暗通切换
3 档滑动开关:计时器功能 - 计时器关闭、接通延时 40 ms、断开延时 40 ms
3 档滑动开关:操作模式 - 标准、高功率、超高功率
工作电压UB10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流I0≤ 30 mA
故障前指示输出1 路推挽(4 合 1)输出 NPN/PNP , 短路保护
开关类型亮通/暗通,可切换
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出 NPN/PNP , 短路保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降Ud≤ 2 V 直流,100 mA ; ≤ 0,7 V 当 10 mA
开关频率f标准模式: 3 kHz , 高功率模式: 1 kHz , Ultra 模式: 100 Hz
响应时间标准模式: 160 µs , 高功率模式: 500 µs , Ultra 模式: 5 ms
重复精度R≤ 0,5 % 经调节的传感器检测范围
产品标准EN 60947-5-2
UL 认证cULus 认证,2 类电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
防护等级IP50
连接2 m PVC 缆线,4 x 0.14 mm2
材料
外壳PC
质量45 g
尺寸
高度34,5 mm
宽度9 mm
深度62,3 mm
一般说明