Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

测距传感器

选择产品

Next PageLast Page
产品


通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,PRT 测量方法,测量范围可达 10 m,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 微型设计,提供通用安装选项, 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 服务和过程数据 IO-link 接口, 红色激光,激光等级 1 级fa


通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,PRT 测量方法,测量范围可达 10 m,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,测试输入,M12 插头, 微型设计,提供通用安装选项, 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 服务和过程数据 IO-link 接口, 红色激光,激光等级 1 级fa


通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,PRT 测量方法,测量范围可达 10 m,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 微型设计,提供通用安装选项, 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 服务和过程数据 IO-link 接口, 红色激光,激光等级 1 级fa


通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,PRT 测量方法,测量范围可达 10 m,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 微型设计,提供通用安装选项, 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 服务和过程数据 IO-link 接口, 红色激光,激光等级 1 级fa


定位用距离传感器,精确至毫米,PRT,测量距离达 150 m,SSI/RS-422 接口,M12 插头, 最大测量精度, 可切换的 SSI/RS 422 接口, 红色激光用作光发射器, 用于参数设置的显示屏和键盘, 节省空间的紧凑设计fa


定位用距离传感器,精确至毫米,PRT,测量距离达 50 m,SSI/RS-422 接口,M12 插头, 最大测量精度, 可切换的 SSI/RS 422 接口, 红色激光用作光发射器, 用于参数设置的显示屏和键盘, 节省空间的紧凑设计fa


通用测距传感器,适用于测量反射板,IO-Link 接口,PRT 测量方法,测量范围可达 60 m,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 微型设计,提供通用安装选项, 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 服务和过程数据 IO-link 接口, 红色激光,激光等级 1 级fa


通用测距传感器,适用于测量反射板,IO-Link 接口,PRT 测量方法,测量范围可达 60 m,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 微型设计,提供通用安装选项, 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 服务和过程数据 IO-link 接口, 红色激光,激光等级 1 级fa


通用测距传感器,适用于测量反射板,IO-Link 接口,PRT 测量方法,测量范围可达 60 m,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 微型设计,提供通用安装选项, 采用小型标准化设计的测距传感器,有利于节省空间, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 服务和过程数据 IO-link 接口, 红色激光,激光等级 1 级fa


通用测距传感器,适用于测量物体,300 mm 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,PNP 输出,模拟量输出,控制输入,M12 插头, 模拟量输出 4 mA ... 20 mA, 高分辨率, 极快的响应速度,适用于快速扫描过程fa
Next PageLast Page

筛选条件

了解 SmartRunner 激光轮廓传感器,将线性光列阵技术与集成 LED 的 2-D 视觉传感器独特地结合在一起……

R2300 系列将四个扫描平面集成到一个 LiDAR 传感器中。与单层设备相比,它可以进行 3D 扫描,从而提供更可靠的测量结果。了解有关其优势、用例和技术的更多信息 ……

R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……