实现远距离可靠识别

高性能的识别系统,可实现远距离可靠识别,且具备高灵活性。

采用超高频技术的 RFID 读/写设备

特性

可供全球运营公司使用

可供全球运营公司使用

倍加福超高频读/写设备对于在国际上运营的公司具有显著优势。所有系列都有适用于欧洲、亚洲和美洲的频率范围,可轻松集成到生产和物流流程中。通过倍加福 RFID 技术实现跨越国界的应用!
兼容性强,便于系统集成

兼容性强,便于系统集成

倍加福超高频读/写设备采用预制的功能模块和预配置的地区代码特定参数,能够快速实现系统集成。F190 和 F192 可与产品系列中的 Ident 控制器配合使用;F191 提供 IO-Link 接口,可与几乎所有的现场总线或控制器集成。始终确保灵活性!
完全适合工业应用

完全适合工业应用

工业应用不容出错。倍加福超高频读/写设备始终致力于确保过程可靠性:具备高防护等级(IP)、扩展的温度范围和可调节的辐射功率,为用户提供高可靠性。相信倍加福 RFID 技术专家!
通过多标签读取快速收集信息

通过多标签读取快速收集信息

倍加福超高频 RFID 读/写设备只需一次读取操作,就能同时可靠地识别多个 RFID 标签。通过多标签读取可以加快信息传输速度、缩短生产和物流中各种不同流程的吞吐时间。提高用户效率和生产力!

360°— 探索中距离检测产品型号 F190









倍加福超高频读/写设备非常适合安装在具有挑战性的环境条件下。其坚固的外壳和密封的电子元件,能够可靠地保护设备免受各种磨损,包括高温。采用紧凑型外壳设计,安装空间受限也不再是问题:其超高频天线已安装在紧凑型外壳内。选择超高频读/写设备解决方案,无需再使用同轴电缆等容易出错的额外组件,还能实现在狭小的空间内轻松安装。

如果您想了解有关 RFID 技术的更多信息,可以点击“了解更多”访问倍加福 "RFID Hub" 页面,该页面内容包括各种 RFID 知识。您可以获取 RFID 各种常见问题的答案,并了解更多 RFID 组件...

工业 RFID 技术

适用于各种工业环境、坚固耐用的超高频读/写设备

工业 RFID 技术

 

提高物流效率

为了实现超过 2 m 的读取距离,F192 超高频读/写设备扩展了该产品系列,具备更佳的产品性能。该设备的典型读取距离可达 6 m,特别适用于需要长距离读写的应用。该设备可同时读写多达 200 个标签,从而在物料搬运和内部物流过程中实现极快的吞吐量和显著的生产效率提高。

应用案例

提高物流效率

提高物流效率

效率是内部物流的重中之重。需要将货物快速、安全、无误地运送至目的地。对于安装空间受限、读取距离在 1 m 至 2 m 之间的应用,F190 超高频读/写设备是理想之选。通过打包传输数据,可将多个标签的信息一次性传输至读/写设备。

确保汽车生产中的可靠流程

确保汽车生产中的可靠流程

车辆生产可通过安装在滑橇上或直接安装在车辆上的标签进行控制。除了读取车辆 ID 外,写入功能还可以修改标签上下游生产步骤的信息。倍加福超高频读/写设备(如 F190)具备极高的可靠性和灵活性,即使在具有挑战性的环境中(如在车辆总装过程中经常出现的环境)也能可靠识别。

 

确保汽车生产中的可靠流程

汽车制造中的电子看板系统在很大程度上依赖于识别技术。可以通过集成 IO-Link 接口的 F191 超高频 RFID 读/写设备检查托盘是否正确对齐,以及是否向机器人提供了正确的托盘。

联系我们

只需向我们发送电子邮件,即可获取有关倍加福超高频读/写设备和 RFID 技术的更多信息。