保障可靠运行!
高精度的导航、可靠的环境感知和高效率的负载运输。
装载、固定和运输货物等多项任务为AGV应用带来许多挑战。首先,AGV必须精确地停靠在正确的转运站。在装卸过程中,必须确保可靠检测并正确定位相应的载物架。此外,必须快速可靠地识别载运装置和运输物料。
从对接到装载定位,从检测到负载识别,倍加福提供了丰富的,紧凑而坚固的传感器产品组合,适用于各种AGV任务。
了解如何使用正确的传感器技术解决个性化的负载运输应用!
为了在物流运输中实现高吞吐量,自动导引车辆(AGV)必须在各种情况下都能确保可靠导航。无论是自由导航、基于地面标签的导航还是运动跟踪,倍加福在导航引导领域都提供了强大、先进的技术。
无论是严峻环境条件还是安全相关领域:根据应用的个性化需求,选择合适的系统,以实现平稳高效的工作流程。
使用倍加福传感器产品和解决方案帮助AGV实现可靠导航!
无论是在物流中心、工厂还是办公楼, AGV必须始终能准确检测周围环境,避免与人或物体发生碰撞。
这需要使用特殊技术,倍加福提供了可靠的传感器产品和系统,例如符合ISO 13849-1 Cat.3 PL d安全标准认证的USi-safety超声波传感器系统,或具备同类产品中非常高的角分辨率的R2300 3-D LiDAR传感器。通过这些传感器和其他传感器结合使用,可实现精确可靠的环境感知,从而确保AGV平稳运行。
使用倍加福独特的传感器产品和技术进行环境检测,保护人员和物体免受碰撞!
在运输拖车或载物货架时,机器人行驶至货物载体下方并对准,然后将货物抬起。安装在车辆顶部的PGV读取设备通过Data Matrix标签识别载物架。同时,读取设备相对于标签的位置方向,能够确定车辆的相对位置。这样PGV定位系统就可以确保车辆的精确对准和货物的安全运输。
了解更多在运输货物时,AGV必须实现高精度导航定位。采用脉冲测距技术 (PRT) 的 R2000 LiDAR 传感器,作为精确导航的解决方案,具备非常高的角分辨率,还提供 360° 全方位可见视角,这样就可以为确定AGV的绝对位置提供高度准确的测量结果。
了解更多为了精确确定AGV的位置,除了光学传感器提供的数据外,还需要其他的数据。为此,倍加福结合使用了两个测量系统:旋转编码器和 2-D LiDAR 传感器。将 ENI58IL、TVI40 或 MNI 系列增量型旋转编码器安装在车轮上,提供相对运动数据,这些数据将与 2-D LiDAR 传感器提供的绝对位置数据进行偏移校准,这样就可以精确确定AGV的位置。
了解更多为了避免自动叉车等AGV在各个行驶方向与人员发生碰撞,其必须符合 ISO 13849-1 Cat.3 PL d 安全标准认证。倍加福 USi-safety 是已获得了此安全认证的超声波传感器系统,能够对三维空间进行可靠监测。
了解更多您对倍加福自动导引车辆(AGV)传感器解决方案有什么疑问吗?
我们十分乐意为您提供帮助!只需给我们发送消息,与我们的专家进行沟通交流,即可获得您感兴趣产品的更多信息。