Perfecting precision.
Capitalizing on flexibility.
Increasing service life.

Magnetický rotační snímač ENA58IL

Přesné magnetické snímače. Za všech podmínek.

Technologie magnetických snímačů od společnosti Pepperl+Fuchs. Dokonalá přesnost, výhoda flexibility a prodloužená životnost – nová řada magnetických snímačů ENA58IL tato kritéria splňuje. Výkonné snímače pracují na principu vysoce efektivní magnetické detekce a poprvé kombinují Hallův snímač a Wiegandův snímač. Bezkontaktní technologii charakterizuje její unikátní přesnost a odolnost – i v nejnáročnějším průmyslovém prostředí. Nastavte ve vašem závodu novou úroveň spolehlivosti a výkonu!

 

Perfektní v detailech
Jednoduché připojení a montáž zaručuje optimální nasazení rotačního snímače. ENA58IL z řady magnetických absolutních rotačních snímačů  je nyní k dispozici k nasazení do Vašich aplikací.

Vlastnosti rotačních snímačů

Přesné výsledky měření
Bezkontaktní technologie
Všestranné využití

360° - Explore the ENA58IL Rotary Encoder

Magnetický snímač řady 42H zajišťuje navádění ramena jeřábu do přesné polohy
Extrémně odolný magnetický snímač řady ENA42HD zajišťuje navádění ramena jeřábu do přesné polohy i při velkých nárazech a vibracích. Bezkontaktní magnetická technologie dosahuje absolutní spolehlivosti a dlouhé provozní životnosti.
Magnetický snímač řady ENA36IL spolehlivě detekuje polohu ramena robota
Díky velmi kompaktnímu pouzdru se snímače řady ENA36IL ideálně hodí do malých prostorů uvnitř robotů. Spolehlivě detekují polohu a rychlost robotických ramen a zajišťují plynulost procesů.

Zajistěte spolehlivé procesy

Magnetický snímač řady ENA58IL poskytuje údaje o poloze lahví
V moderních plnírnách je možno za hodinu naplnit až 90 000 lahví šťávou, pivem nebo sodovkou. Magnetický snímač řady ENA58IL poskytuje údaje o poloze lahví s přesností 0,1°.
Magnetický snímač řady ENA58IL zajišťuje přesné řízení otáček tiskařské rotačky
Noviny se ofsetovou rotačkou pohybují rychlostí přibližně 50 metrů za sekundu. Pohyb válců rotačky musí velmi přesně synchronizovaný, aby nedocházelo k trhání nebo mačkání papíru. Magnetický snímač řady ENA58IL zajišťuje přesné řízení otáček válce.

Rotary encoders are suitable for measuring the rotation, angular speed, or position of moving parts in a wide range of areas. In comparison to other magnetic encoders the new magnetic encoder family offers unique robustness and precision.

Všestranné využití

Nová generace magnetických rotačních snímačů Pepperl+Fuchs je speciálně navržena pro náročná průmyslová prostředí. Kombinace přesné a robustní technologie a robustního pouzdra umožňuje využití i v nejnáročnějších podmínkách. Výkonným magnetickým rotačním snímačům nevadí ani vysoké mechanické zatížení, vibrace, prach nebo vysoké teploty. Uživatelé je tedy mohou spolehlivě použít v celé řadě aplikací.

Máte otázky k magnetickým rotačním snímačům?

Rádi vám pomůžeme!
 Pokud potřebujete další informace o nové generaci magnetických rotačních snímačů od společnosti Pepperl+Fuchs, pošlete nám e-mail.