Společnost Pepperl+Fuchs nabízí úplné portfolio robustních kabelů senzor / akční člen pro provoz strojů a továren. Tyto kabely senzor / akční člen jsou dostupné v mnoha variantách jako ideální doplněk našich osvědčených průmyslových senzorů. Kombinace různých typů závitů a vodičů zajistí, že se budou dokonale hodit i pro vaši aplikaci. Díky naší optimalizované a vysoce flexibilní výrobě jsou specifická zákaznická řešení šitá na míru a rychle k dodání.
Kabely senzor / akční člen s optimalizovanými konektory M8 a M12 ohromí maximální životností, obzvláště robustní konstrukcí a zjednodušenou instalací a údržbou. Řada kabelů snímač / akční člen obsahuje kromě variant M8 a M12 mnoho dalších běžných typů závitů, např. 1/2", 7/8". Pozlacené zamačkávací spoje odolné proti plynům zvyšují odolnost proti otřesům a trvanlivost. Rýhované matice odolné proti otřesům umožňují spolehlivé připojení spolu s rychlým a snadným sestavením nástrojů.
Portfolio typů vodičů od certifikovaných evropských výrobců sahá od pevných a úsporných plášťů z PVC, odolných a velmi pružných plášťů z PUR až po pláště z POC vytvořených speciálně pro prostředí, kde se svařuje. Pro náročné venkovní aplikace nabízejí pláště z PUR-O ideální řešení, zatímco pláště z PUR-A jsou první volbou pro automobilové aplikace. Mezi další vlastnosti kabelů patří uzavřené ocelové matice, diody LED jako provozní a funkční indikátory, stínění ze všech stran, certifikace cULus a jiskrově bezpečné varianty podle NAMUR. Odolnost našich kabelů senzor / akční člen se kvalifikuje na typy ochrany IP67, IP68 a IP69.