Průmyslové senzory se staly nedílnou součástí automobilového průmyslu, ať už jde o navádění automaticky naváděných vozidel, spolehlivou identifikaci v oblastech s vysokými teplotami nebo zajištění bezpečnosti v aplikacích kritických z hlediska bezpečnosti. Správné senzory také zajišťují hladké procesy při výrobě pneumatik nebo při výrobě akumulátorů pro elektromobily. Objevte řešení senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs, která lze snadno a efektivně využít k automatizaci všech fází výroby automobilů.
Zde naleznete komplexní přehled našich produktů a řešení pro automobilový průmysl od polohování přes dopravníkové technologie až po sledování součástí.
Budoucnost automobilového průmyslu patří elektromobilitě – a proto také baterii, která je srdcem vozidel poháněných elektřinou. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí široké portfolio senzorů vhodných pro zajištění nejvyšší kvality a účinnosti procesů při výrobě baterií.
Podvozek se pohybuje po výrobní lince na automaticky řízených vozidlech. Polohovací systém PGV zajišťuje bezpečné a přesné navádění automaticky řízených vozidel. Nyní je dostupný v bezpečné verzi safePGV, která umožňuje bezpečné absolutní polohování v souladu s klasifikací SIL 3/PL e.
Řídicí jednotky IO-Link s rozhraním OPC UA řad ICE2 (Ethernet/IP) a ICE3 (PROFINET) poskytují nejuniverzálnější průmyslová řešení s řídicími jednotkami IO-Link, která podporují nejvýznamnější protokoly v oboru, včetně Ethernet/IP, PROFINET a MODBUS TCP.
Ať už jde o konstrukci karoserie, montáž, dodávku materiálu nebo navigaci automaticky řízených vozidel, senzor R2000 UHD 2-D-LiDAR poskytuje vysoce přesné naměřené údaje v dynamických aplikacích, a to s dosahem až 100 m.
Po přesunutí ližin do uzavřeného pracovního prostoru, například do svařovacích buněk, je naprosto nezbytná přesná detekce polohy. Fotoelektrické senzory řady R20x detekují i povrchy s vysokou odrazivostí.
Neúplná vozidla jsou ve výrobních závodech přepravována na skilletech. Čtecí/zapisovací hlavy UHF řad F190 a F192 jsou instalovány v různých stanicích závodu, aby spolehlivě detekovaly přiřazení vozidel a dílů, pracovní procesy a údaje o kvalitě na dlouhé vzdálenosti.
Senzory s redukčním faktorem 1, které jsou imunní vůči svařování, detekují různé kovové části v náročných prostředích. Jsou mimořádně odolné a imunní vůči rozstřiku materiálu při svařování a dalším vlivům.
Senzor SmartRunner Matcher fungující na bázi světelného řezu může ukládat a porovnávat různé referenční profily, například u dveří automobilů v karosárně, než budou uchopeny, usazeny na místo a přivařeny průmyslovými roboty.
Indukční bezpečnostní senzory SIL2/PL d se používají ke spolehlivé detekci koncové polohy nůžkových zdvihacích plošin ve výrobních linkách a k trvalému zajištění bezpečnosti zaměstnanců.