Rotační snímače jsou vyžadovány všude tam, kde je třeba monitorovat fyzické počty, jako v případě otáček, úhlu otáčení, rychlosti nebo zrychlení. V kombinaci s lankovými bubny umožňují také měření lineárních pohybů a délky.
Rotační snímače od společnosti Pepperl+Fuchs se používají v široké škále průmyslových odvětví – od strojírenství a konstrukce výrobních zařízení až po manipulaci s materiálem a odvětví obnovitelných energií. Bez ohledu na to, zda se jedná o těžký průmysl, příbřežní aplikace nebo prostředí s nebezpečím výbuchu: Společnost Pepperl+Fuchs vám nabídne správný inkrementální snímač nebo rotační snímač absolutní úhlové polohy pro požadavky všech aplikací. Portfolio je založeno na několika zavedených základních technologiích:
Pomocí optických rotačních snímačů od společnosti Pepperl+Fuchs lze snadno dosáhnout vysokého rozlišení. K tomuto účelu se používá kódovací kotouč s radiálními štěrbinami. LED kontrolka vyzařuje světlo radiálními štěrbinami do přijímače umístěného na druhé straně kódovacího kotouče. Otáčení kotouče moduluje světlo a přijímač jej převádí na elektrický signál.
Magnetické rotační snímače od společnosti Pepperl+Fuchs jsou zvlášť robustní, proto jsou ideální pro použití v náročných prostředích. Díky technologii získávání energie nevyžadují magnetické rotační snímače absolutní úhlové polohy pro ukládání aktuální polohy externí napájení. V důsledku toho fungují spolehlivě i v případě výpadku napájení.
Kromě rotačních snímačů s integrovaným ložiskem nabízí společnost Pepperl+Fuchs také široký výběr rotačních snímačů bez ložisek. Tyto senzory díky nízké montážní hloubce umožňují zvlášť prostorově úspornou instalaci. Díky bezkontaktnímu snímání a snímání bez opotřebení zajišťují také spolehlivý provoz i v podmínkách náročného prostředí.
Rotační snímače absolutní úhlové polohy se používají všude tam, kde je vyžadováno přesné řízení sekvencí pohybu. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí komplexní portfolio rotačních snímačů absolutní úhlové polohy, které poskytují informace pro úlohy komplexního řízení.
Inkrementální rotační snímače od společnosti Pepperl+Fuchs mají velmi vysoké rozlišení až 50 000 impulsů na otáčku. Díky detekci úhlů a otáček umožňují přesné ovládání otáčivých pohybů.
Rotační snímače pro lankové bubny se používají pro lineární měření polohy. Modulární portfolio společnosti Pepperl+Fuchs nabízí širokou škálu variant – pro zajištění spolehlivosti procesů téměř v jakékoli aplikaci.
Pouze dokonalá kombinace technologie zapojení a upevnění zajišťuje optimální integraci rotačních snímačů. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí správné příslušenství pro každé instalační prostředí.