Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Rotační snímače absolutní úhlové polohy

Rotační snímač absolutní úhlové polohy vysílají jedinečně kódovanou hodnotu jednotlivých poloh. To znamená, že nevyžaduje žádné referenční sekvence – ani při zapnutí stroje, ani po výpadku napájení.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí široké portfolio jednootáčkových a víceotáčkových rotačních snímačů absolutní úhlové polohy. U jednootáčkových rotačních snímačů absolutní úhlové polohy se kódování po každé plné otáčce znovu zahájí na počáteční hodnotě. Víceotáčkové rotační snímače absolutní úhlové polohy navíc zaznamenávají počet otáček. Portfolio zahrnuje řadu variant – od cenově úsporných senzorů pro standardní aplikace až po verze pro vysoké zatížení a rotační snímače pro prostředí s nebezpečím výbuchu. V případě individuálních požadavků lze implementovat také přizpůsobená řešení.

Snímače absolutní úhlové polohy Pepperl+Fuchs jsou k dispozici se všemi běžnými rozhraními pro snadnou integraci:

  • PROFINET IO
  • EtherNet/IP
  • IO-Link
  • PROFIBUS
  • CANopen
  • DeviceNet
  • Rozhraní AS-Interface
  • Rozhraní SSI
  • Paralelní rozhraní

Rotační snímače absolutní úhlové polohy pro vysoké zatížení


Konstantní nárazy a vibrace, vysoké zatížení ložisek, nečistoty a kolísání teplot – rotační snímače absolutní úhlové polohy pro vysoké zatížení od společnosti Pepperl+Fuchs jsou ideální pro extrémní prostředí. U jeřábů, rypadel nebo zdvihacích systémů tyto kompaktní senzory zapůsobí svou maximální spolehlivostí i za těch nejnepříznivějších podmínek.


Rotační snímače absolutní úhlové polohy pro prostředí s nebezpečím výbuchu


Společnost Pepperl+Fuchs nabízí řadu rotačních snímačů absolutní úhlové polohy určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu a prachu a také pro doly s výskytem metanu. Díky schválení ATEX a IECEx lze tyto senzory používat po celém světě až do Zóny 1/21. Kromě kompaktních verzí pro stísněné instalační prostory jsou k dispozici mimořádně robustní varianty pro extrémní podmínky prostředí.