Jste uživatelem softwaru Pepperl+Fuchs Thin Client? Na této stránce vždy najdete nejnovější softwarové aktualizace pro VisuNet RM Shell a VisuNet Control Center.
Aktualizace rozdělujeme na aktualizace funkcí a aktualizace zabezpečení1). Aktualizace zabezpečení doporučujeme instalovat bezodkladně. Aktualizace funkcí vylepšují nebo rozšiřují stávající funkce a lze je nainstalovat kdykoli.
Tato aktualizace rozšiřuje RM Shell 6 o možnost konfigurace připojené čtečky RFID (založené na ELATEC TWN4 MultiTech 3). Kromě toho nabízí aktualizace možnost použití další funkce „KM Switch 2“ (vyžadována hardwarová sestava se dvěma vzdálenými monitory) pro ovládání dvou vzdálených monitorů pouze jednou myší a jednou klávesnicí. Vzdálené monitory mohou být umístěny ve dvou izolovaných sítích (např. v síti DCS a v síti MES).
Tato aktualizace obsahuje následující vylepšení:
Upozorňujeme, že tato aktualizace není kompatibilní se zařízeními, která používají firmware VisuNet RM Shell 5 se systémem Windows 10 LTSB 2016.
Součástí této aktualizace zabezpečení jsou následující aktualizace systému Windows:
Součástí této aktualizace zabezpečení je následující aktualizace systému Windows:
Tato aktualizace opravuje chybu v systémech Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, která se vyskytuje v průvodci instalací při přechodu na jiný jazykový balíček než pro americkou angličtinu. Pokud systém není připojen k internetu, pokus o stažení jazykového balíčku pravidelně selže. Chybná implementace příslušné aktualizace a automatizmus souborů protokolu v systému Windows mohou vést k nadměrnému používání paměťového média. Oprava zabrání tomuto chování tím, že zakáže plánovací úlohu „Instalátor jazykových součástí systému Windows“.
Aktualizace obsahuje aktualizaci systému Windows® Zakázat úlohu plánovače „Instalátor jazykových součástí“ – oprava chyby v systémech Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Pozor! Doporučujeme instalovat aktualizaci co nejdříve pro každý systém VisuNet RM Shell 5 bez ohledu na vybraný jazykový balíček. Ignorování tohoto nastavení může vést k neopravitelnému poškození pevného disku.
Tato aktualizace zlepšuje výkon a použitelnost firmwaru VisuNet RM Shell 6.
Tato aktualizace není pro zabezpečení kritická a v případě potřeby ji lze instalovat během příští plánované údržby.
Součástí této aktualizace zabezpečení je následující aktualizace systému Windows®:
Tato aktualizace není pro zabezpečení kritická a v případě potřeby ji lze instalovat během příští plánované údržby.
Součástí této aktualizace zabezpečení je následující aktualizace systému Windows®:
Tato aktualizace není pro zabezpečení kritická a v případě potřeby ji lze instalovat během příští plánované údržby.
In addition to new features for the industrial tablet thin client, this update enables advanced individual settings, such as the definition of a customized logo or RM Shell background. Security is also further enhanced by a new additional "Auto Logout" function for user roles.
Tato aktualizace poskytuje vylepšené obnovení továrního nastavení. To nabízí uživatelům možnost maximalizovat kapacitu úložiště pro software třetích stran a aktualizace zabezpečení. Obnovení továrního nastavení lze teď navíc ovládat na dálku ze softwaru VisuNet Control Center.
Tato aktualizace funkcí pro firmware VisuNet RM Shell 5 poskytuje další funkce po obnovení továrního nastavení. Umožňuje například vytvářet a ukládat individuální záložní bitové kopie stavu zařízení v daném okamžiku. Tímto způsobem nedojde ke ztrátě instalací a nebude nutné je restartovat, pokud proběhne obnovení nastavení.
Součástí této aktualizace zabezpečení pro software VisuNet RM Shell 5 (verze 5.0 a novější) a VisuNet Control Center jsou následující aktualizace systému Windows®:
Tyto aktualizace nejsou pro zabezpečení kritické a v případě potřeby je lze instalovat během příští plánované údržby.
We recommend this functionality update to all users of a KVM Raritan Dominion KX IV-101 that is supported by the new RM Shell 5.2 release. The update streamlines the initial connection setup process, allowing users to quickly and easily create a connection profile and establish a KVM connection.
Please note that if you update to RM Shell 5.2, you must also update the VisuNet Control Center if you use it.
Tato aktualizace zabezpečení pro software VisuNet RM Shell 5 (verze 5.0 nebo novější) zahrnuje tři aktualizace systému Windows®:
Více informací o aktualizacích systému Windows naleznete na webu společnosti Microsoft®.
Společnost Microsoft® vydala další aktualizaci zabezpečení. Společnost Pepperl+Fuchs poskytuje uživatelům příslušnou aktualizaci pro firmware VisuNet RM Shell 5.
Více informací o aktualizaci Microsoft naleznete na webových stránkách společnosti Microsoft.
Tato aktualizace funkcí opravuje drobné chyby a integruje do firmwaru tenkých klientů Pepperl+Fuchs řadu nových funkcí. Mezi nové funkce patří adaptace funkce zrcadlení relací a vylepšení resetu do továrního nastavení.
Vzhledem ke zranitelnostem systému Windows®, známým jako „DejaBlue“, doporučuje společnost Pepperl+Fuchs uživatelům služby Vzdálená plocha instalovat novou aktualizaci zabezpečení.
Chcete exportovat data zařízení ze zařízení RM Shell pro účely dokumentace a hlášení? S novou aktualizací 6.2 můžete nyní exportovat data ze svých zařízení RM Shell přes Control Center v různých výstupních formátech (např. Excel a PDF) a uložit je jako dokumentaci nebo pro další zpracování. Export zahrnuje sériová čísla, softwarová data a další informace o zařízení. Navíc byla přidána možnost vzdálené konfigurace RFID čteček zařízení RM Shell.
Nově implementovaný správce licencí VisuNet Control Center 6.1 umožňuje rychle a snadno importovat a přiřazovat digitální licence. Kromě toho jsme přidali průvodce přihlašovacími údaji, který umožňuje efektivně měnit účty zařízení, aktualizovat přihlašovací údaje profilu a ověřování komunikace a spravovat nastavení automatického přihlášení.
Tato aktualizace není pro zabezpečení kritická a v případě potřeby ji lze instalovat během příští plánované údržby.
Tato aktualizace softwaru VisuNet Control Center snižuje zatížení procesoru na minimum, pokud je aplikace spuštěna nepřetržitě.
Tato aktualizace poskytuje vylepšené obnovení továrního nastavení. To nabízí uživatelům možnost maximalizovat kapacitu úložiště pro software třetích stran a aktualizace zabezpečení. Obnovení továrního nastavení lze teď navíc ovládat na dálku ze softwaru VisuNet Control Center.
Tato aktualizace funkcí pro software VisuNet Control Center zavádí nové funkce po obnovení továrního nastavení. Zahrnuje průvodce pořízením bitové kopie a průvodce použitím bitové kopie. Průvodce pořízením bitové kopie umožňuje vytvořit záložní bitovou kopii a takzvanou bitovou kopii klonu. Průvodce použitím bitové kopie v softwaru Control Center umožňuje nahrát stávající soubory bitových kopií od společnosti Pepperl+Fuchs nebo dříve vytvořené bitové kopie klonů či záložní bitové kopie.
Součástí této aktualizace zabezpečení pro software VisuNet RM Shell 5 (verze 5.0 a novější) a VisuNet Control Center jsou následující aktualizace systému Windows®:
Tyto aktualizace nejsou pro zabezpečení kritické a v případě potřeby je lze instalovat během příští plánované údržby.
This functionality update is only necessary for users of the new RM Shell 5.2 release. If you updated to RM Shell 5.2, you must also update the VisuNet Control Center if you use it.
Tato aktualizace funkcí opravuje drobné chyby a integruje do VisuNet Control Center řadu nových funkcí. Patří mezi ně čtyři noví průvodci pro vyšší efektivitu správy klienta.
1) Naším cílem je poskytovat vám aktualizace softwaru co nejdříve. Obecně však za udržování přehledu o aktualizacích zabezpečení odpovídá uživatel nebo správce systému.