Nyní jsou dostupné nové aktualizace funkcí pro software tenkého klienta VisuNet RM Shell 5 a software VisuNet Control Center. Tyto dvě aktualizace opravují drobné chyby a integrují řadu nových vlastností do firmwaru tenkých klientů od společnosti Pepperl+Fuchs. Tyto nové vlastnosti zahrnují přizpůsobení funkce vytváření stínových relací, vylepšení funkce obnovení továrního nastavení v softwaru RM Shell 5 a nové průvodce pro software VisuNet Control Center. Aktualizace nejenom zvýší zabezpečení softwaru a hardwaru, ale také efektivitu, výkon a stabilitu.
Software VisuNet RM Shell 5 již nabízí nejvyšší zabezpečení díky operačnímu systému Windows 10 IoT Enterprise jako základnímu prostředku zabezpečení a různým integrovaným mechanizmům zabezpečení. Zásluhou nové aktualizace funkcí je software ještě lépe zabezpečený: od teď mohou uživatelé navazovat připojení s vytvářením stínových relací, jak v softwaru RM Shell 5, tak v softwaru Control Center, na základě svých vlastních certifikátů. To jim umožňuje bezpečně se připojit ke vzdálenému monitoru.
Watch the video to see how to integrate your own certificate and establish a connection.
Aktualizace umožní uživatelům také využívat řadu změn provedených ve funkci obnovení továrního nastavení softwaru RM Shell 5. Například mohou na nové obrazovce jednotlivě upravit nastavení sítě. Kromě toho optimalizované uživatelské rozhraní umožňuje na první pohled zjistit verzi firmwaru a poskytuje srozumitelnější výběr obrazu po obnovení výchozího nastavení. Vylepšený průvodce spuštěním softwaru RM Shell 5 umožňuje uživatelům přiřazovat hesla a měnit více nastavení než kdykoli dříve. Navíc zavedením aktualizace funkcí společnost Pepperl+Fuchs upravila rozlišení a škálování pro monitory s rozlišením 4K, zobrazování informačních zpráv a stabilitu při používání připojení RDP v softwaru RM Shell 5.
Stáhněte si přímo aktualizaci pro software VisuNet RM Shell, a zajistěte tak vyšší zabezpečení a stabilitu připojení.
Jako součást aktualizace funkcí pro software VisuNet Control Center společnost Pepperl+Fuchs zavádí čtyři nové průvodce pro ještě efektivnější správu tenkých klientů. „Průvodce klonováním zařízení“ umožňuje uživatelům rychle a snadno přenést konfiguraci z jednoho zařízení do několika dalších zařízení, aniž by bylo nutné tato zařízení fyzicky navštívit nebo se k nim jednotlivě připojit. Tím uživatelům ušetří spoustu času.
Watch the video to learn how to use the Clone Device Wizard.
Uživatelé také ušetří čas současnou instalací aktualizací firmwaru na více tenkých klientech pomocí příslušného průvodce. Pokud je nutné vypnout nebo restartovat více zařízení najednou, lze tyto kroky provést rychle pomocí průvodců vypnutím a restartováním.
Společnost Pepperl+Fuchs také optimalizovala uživatelské rozhraní softwaru Control Center. Aktualizace zvyšuje přehlednost a zjednodušuje použití softwaru prostřednictvím nové struktury karet a vylepšení zobrazení dlaždic.
Stáhněte si přímo aktualizaci, a ještě více zvyšte efektivitu správy tenkých klientů.
Společnost Microsoft® vydala další aktualizaci zabezpečení. Společnost Pepperl+Fuchs poskytuje uživatelům příslušnou aktualizaci pro firmware VisuNet RM Shell 5.
Více informací o aktualizaci od společnosti Microsoft naleznete na webu společnosti Microsoft.
Stáhněte si přímo aktualizaci zabezpečení pro software VisuNet RM Shell 5.