Indukční snímače jsou upřednostňovanou volbou ve většině situací, kdy je zapotřebí přesná bezkontaktní detekce kovových objektů ve strojích nebo automatizovaných zařízeních. Společnost Pepperl+Fuchs, průkopník a vedoucí společnost tohoto segmentu trhu, nabízí inovativní a vysoce kvalitní indukční snímače, které splňují potřeby celosvětového trhu automatizace a řízení procesů. Naše zkušenosti, flexibilita a zaměření na zákazníka nám pomáhají nabízet zákazníkům na míru přizpůsobená řešení i pro zcela jedinečně nebo výjimečně náročné aplikace.
Produktové vlastnosti standardních indukčních snímačů:
Funkce indukčních snímačů pro specifické aplikace:
Kapacitní snímače lze použít pro detekci kovových objektů nebo jakýchkoli jiných materiálů. Tyto snímače se často používají v aplikacích typu kontroly průtoku, kde zjišťují přítomnost tekutého materiálu, zrn nebo prášků.
Produktové vlastnosti standardních kapacitních snímačů:
Naše magnetické snímače nabízejí typ pouzdra M12 pro tradiční aplikace magnetické detekce. V nabídce je rovněž bezkontaktní pístový snímač, který se používá v ocelových hydraulických válcích. Tyto magnetické snímače nabízejí spolehlivou magnetickou detekci pístu a lze je snadno instalovat bez nutnosti připravovat ve válci montážní otvory nebo úchyty.