Automatizace je náš svět. Bez ohledu na to, jak různorodá může průmyslová automatizace být, požadavky kladené na připojovací technologie jsou pořád stejně komplexní. V rámci portfolia připojovacích produktů nabízí společnost Pepperl+Fuchs plně integrovaná řešení, v nichž jsou senzory a připojovací technologie perfektně sladěné.
Sortiment v tomto portfoliu je široký – zahrnuje kabelů senzorů, provozní konektory, připojovací skříňky, rozdělovače senzorů-akčních členů, zásuvky senzorů-akčních členů i datové konektory. Ať už pracujete v oboru strojírenství, svařování, manipulace s materiály, mobilních aplikací nebo ve zpracovatelském průmyslu, dodáním senzorů a odpovídajících připojovacích komponent z jediného zdroje vám pomůžeme zvýšit vaši produktivitu a dostupnost vašich strojů a zařízení.
Základem našeho portfolia pro připojení senzorů jsou mezinárodně uznávané technologie připojení M8 a M12 optimalizované společností Pepperl+Fuchs. Různé typy plášťů kabelů (např. PVC, PUR, PUR pro automobilový průmysl, POC pro oblasti svařování), délky, další typy připojení (M23, 1/2”, 7/8”), osvědčení UL a volitelné diody LED a barvy plášťů nabízejí možnost kabely senzorů individuálně přizpůsobit. Tato řešení přizpůsobená na míru jsou zkonstruována tak, aby odolala mechanickému a chemickému namáhání při průmyslovém použití.
Provozní konektory vám nabízejí flexibilitu, kterou potřebujete, abyste mohli přímo na pracovišti použít ideální délku kabelu. Z tohoto důvodu se naše portfolio provozních konektorů zaměřuje na rychlou instalaci a dlouhodobou stabilitu v náročných prostředích. Provozní konektory jsou vyrobeny z kovu nebo plastu a jsou vybaveny závitem M8, M12 či dalšími běžnými typy závitů. Jsou k dostání v přímém nebo úhlovém uspořádání pouzdra, se šroubem nebo připojením IDC, stíněné i nestíněné.
Připojovací skříňky M8 a M12 kombinují robustnost a menší nároky na instalaci. Jsou vybaveny robustním a zcela zapouzdřeným pouzdrem ve shodě s krytím IP68, jsou 100% testované a v terénu absolutně spolehlivé. Jelikož hlavní komunikační linka umožňuje přenos napájení i signálu, naše připojovací skříňky výrazně snižují počet svorkovnic, kabelových průchodek a svorkových skříněk, které by jinak byly v terénu zapotřebí. Modulární, flexibilní a zásuvná řešení vám navíc přinášejí další výhody.
Rozdělovače senzorů-akčních členů jsou vestavěny do Y nebo T spojky nebo pružného pouzdra (kabelu Y). V kombinaci s našimi připojovacími skříňkami tyto rozdělovače umožňují cenově příznivé a jednoduché připojení velkého množství senzorů a akčních členů. Nabízejí navíc cenově výhodné řešení postupného zpracování signálů ze sběrnice za použití minimálního množství kabeláže. Rozdělovače senzorů-akčních členů jsou vestavěny do robustních a zapouzdřených pouzder s krytím IP68 a mají certifikaci cURus umožňující mezinárodní použití.
Ventilové konektory určené pro průmyslové použití musí splňovat řadu požadavků na kvalitu a pružnost. Rozsah provozních teplot, stupeň ochrany nebo odolnost vůči olejům a mastnotě jsou stejně důležité jako správná kombinace konstrukce pouzdra, počtu pólů, odrušení nebo typu kabelů. Naše portfolio ventilových konektorů vyhovujících normě DIN EN 175301-803 vám nabídne řadu různých variant, které vyhovují prakticky všem požadavkům na použití.
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí široký sortiment zásuvek senzorů-akčních členů s kovovým nebo plastovým pouzdrem, různými počty pólů a různými montážními závity. Mají krytí IP67/68 a jsou dostupné pro tři různé mechanické instalační podmínky: montáž do předního panelu, polohovatelnou montáž do předního panelu a montáž do zadního panelu. Tímto způsobem vám ke každé konstrukci pouzdra poskytují správné řešení.
Naše široké portfolio datových konektorů pokrývá téměř všechny typy průmyslových rozhraní – od rozhraní Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen a INTERBUS až po USB a RS-232. Pro průmyslovou síť Ethernet jsou k dostání předpřipravené komponenty M12 a RJ45 s vysoce odolnými PUR plášti. Pro rozhraní PROFIBUS CANopen a DeviceNet jsou k dostání předpřipravené M12 konektory a rovněž T spojky a kabely Y, které slouží jako pasivní připojovací prvky. K ukončení vedení sběrnice lze zakoupit zakončovací integrované členy v konstrukcích pouzder M12 a SUB-D.
Small form-factor pluggable (SFP) transceiver from Pepperl+Fuchs are ideally suited for use with managed Ethernet Switches. They are not affected by electromagnetic radiation and enable efficient data transfer at Faster Ethernet or Gigabit speeds across long distances up to 120 km.
Available in practical 100-meter rings as well as in small running lengths, Pepperl+Fuchs offers bulk raw cable of industrial quality from German and European cable production, which is ideally suited for use with field-assembled connectors. You can choose from different raw cables variants for use in both indoor and outdoor applications.