Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Služba konektivity „Rychlé přizpůsobení“ – kabelová řešení na míru v malých množstvích

2022-03-08

Production of customized cables
Kabelová řešení na míru – vyhoví požadavkům každé aplikace

Ať už se jedná o speciální aplikace, nebo o podporu vývoje, zákazníci občas vyžadují speciální připojovací technologie, které přesahují rozsah standardního portfolia. Společnost Pepperl+Fuchs proto evropským zákazníkům nabízí novou službu konektivity „Rychlé přizpůsobení“. Díky této službě obdržíte individuální kabelová řešení v množství od 1 kusu, a to rychle, bez komplikací a přesně na míru podle vašich požadavků.


Senzorové a připojovací technologie z jednoho zdroje

Společnost Pepperl+Fuchs vyvíjí a vyrábí připojovací technologie na míru v malých množstvích, které přesně odpovídají vašim požadavkům. Chcete-li například testovat senzor od společnosti Pepperl+Fuchs, pro který potřebujete speciální kabel, poskytneme vám ručně vyrobený prototyp, který můžete použít k instalaci senzoru ve vašem závodě. Pokud se senzor a kabel osvědčí, společnost Pepperl+Fuchs poté vyrobí požadovaný připojovací produkt ve větším množství. Tímto způsobem získáte senzorovou technologii a příslušnou připojovací technologii z jediného zdroje.

Roland Gubbels, obchodní manažer pro konektivitu, vysvětluje, jak může vypadat individuálně přizpůsobené kabelové řešení od společnosti Pepperl+Fuchs: „Ve standardním portfoliu nabízíme například kabel o délce 5 m zakončený na jedné straně zásuvkou M12. Zákazník však může pro svou aplikaci potřebovat délku 3,75 m a druhý konektor pro zapojení kabelu do mobilního zařízení. Kromě toho by měly být vývody 1 a 3 zkrouceny z důvodu odlišného směru napětí a měl by být instalován přídavný rezistor.“ Tyto individuální požadavky zákazníků lze snadno realizovat pomocí služby Rychlé přizpůsobení.


Vyrobeno v kompetenčním centru společnosti Pepperl+Fuchs ve Veszprému


Výrobní závod společnosti Pepperl+Fuchs ve Veszprému se od svého založení specializuje na připojovací technologie

Kabelová řešení podle specifických požadavků zákazníků jsou vyráběna v maďarském Veszprému. Od svého založení před více než 20 lety se tento závod specializuje na výrobu připojovacích technologií. Více než 240 zaměstnanců společnosti Pepperl+Fuchs působících ve Veszprému denně vyvíjí, vyrábí a testuje nespočet kabelových řešení.

Cesta k individuálně přizpůsobenému připojovacímu produktu je rychlá a snadná: Jako základ pro výrobu stačí jednoduchý výkres. Ať už se jedná o délku kabelu, konektory nebo možnosti zapojení, všechny aspekty lze přizpůsobit podle specifických požadavků aplikace.

Po zadání objednávky bude vaše individuální kabelové řešení vyrobeno během krátké doby ve Veszprému. Poté můžete využít krátké dodací lhůty v rámci Evropy. Nemusíte tak dlouho čekat, než budete mít k dispozici správnou připojovací technologii.

Hlavní přednosti nové služby konektivity

  • Kabelová řešení na míru: Délka kabelu, konektory, zapojení a další možnosti přizpůsobení
  • Speciální technologie připojení v malých množstvích (1 až 10 kusů)
  • Rychlá a nekomplikovaná služba pro evropské zákazníky
  • Výroba v kompetenčním centru pro konektivitu v maďarském Veszprému
  • Ideální pro vývojové procesy se speciálními požadavky na vhodné připojovací technologie

Kontaktujte nás

Máte zájem o individuální kabelové řešení v malém množství? Pak se na nás neváhejte obrátit pomocí níže uvedeného formuláře. Brzy vás bude kontaktovat některý z našich obchodních specialistů.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.