Senzorová řešení pro výrobu baterií
Od bateriového článku přes bateriový modul až po bateriový blok: Společnost Pepperl+Fuchs nabízí výkonné senzorové technologie pro automatizovanou výrobu baterií.
Ať už jako srdce elektromobilů, nebo jako úložné médium pro elektrickou energii z obnovitelných zdrojů: Baterie hraje ústřední roli v mobilitě a zásobování energií budoucnosti.
K zajištění maximální kvality a plynulosti procesů při výrobě baterií jsou vyžadovány výkonné senzorové technologie. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí pro tuto oblast kompletní portfolio od senzorů až po průmyslovou komunikaci. To umožňuje optimalizovat všechny kroky procesu od výroby bateriových článků až po montáž bateriových modulů do bateriových bloků. Díky desetiletím zkušeností v oblasti automatizačních technologií, individuálnímu poradenství a rozsáhlému know-how z nesčetných vyřešených aplikací vás společnost Pepperl+Fuchs podpoří při hledání správného produktu pro váš náročný úkol.
Seznamte se s našimi senzorovými řešeními pro výrobu baterií.
Baterie je srdcem a v současné době také nejdražší součástí elektromobilu. Z tohoto důvodu její výroba vyžaduje nejvyšší kvalitu a efektivní procesy. Splnění tohoto požadavku zajišťují vhodné senzorové technologie od společnosti Pepperl+Fuchs. K dispozici je také komplexní portfolio pro mnohé další procesy související s výrobou elektromobilů.
Další informaceK ukládání klimaticky neutrální elektrické energie z větrných nebo fotovoltaických elektráren jsou vyžadovány výkonné baterie. Poptávka po bateriových úložištích proto neustále roste, a to jak u provozovatelů sítí, tak v domácnostech. Díky senzorovým technologiím od společnosti Pepperl+Fuchs lze požadované systémy bateriových úložišť vyrábět s mimořádnou efektivitou. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí také rozsáhlou řadu kompatibilních senzorových řešení pro další úlohy, které souvisejí se solárními a větrnými elektrárnami.
Další informaceVýroba baterií představuje jednu z hlavních oblastí růstu v globálním elektronickém průmyslu. Pomocí průmyslových senzorových technologií od společnosti Pepperl+Fuchs lze rovněž automatizovat mnohé další procesy v elektronickém průmyslu, od výroby fotovoltaických článků až po zpracování desek plošných spojů.
Další informacePři výrobě bateriových článků jsou střídavě na sebe skládány anodové a katodové fólie, které jsou vzájemně odděleny separační fólií. V této fázi je mimořádně důležité sledovat proces v kalandrovacím stroji. Dvojité podávání fólií, přerušení pásu nebo jeho nedostatečné napnutí rychle vede k chybám ve výrobě nebo k prostojům stroje. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí vhodné senzory, které tomu dokáží zabránit. Lze je snadno připojit k řídicí jednotce a cloudu přes rozhraní IO-Link.
Po dokončení výroby bateriových článků jsou jednotlivé bateriové články uspořádány do bateriových modulů. Ke sledování tohoto procesu jsou využívány produkty průmyslového vidění od společnosti Pepperl+Fuchs. Kamerové senzory identifikují bateriové články a ověřují jejich správný počet a orientaci, zatímco průmyslová kamera pro snímání událostí sleduje celý výrobní proces.
Several modules are finally bundled to form a battery pack, which can be installed in the vehicle. Various systems and solutions from Pepperl+Fuchs are used in battery pack manufacturing—for example, for the precise correction of robot trajectories or for sustainable corrosion prevention.
From battery module inspection and traceability to battery pack manufacturing—this video gives you an insight into various sensor solutions for your production process. For example, the vision sensor SmartRunner Explorer 3-D generates a high-resolution 3-D point cloud of the battery module. This data can be analyzed using pattern recognition algorithms, enabling fully automated quality control.
Do you have a requirement that goes beyond the existing Pepperl+Fuchs portfolio? We develop customized solutions for your specific applications—from modified standard products to newly developed products based on existing technologies. With individual consulting and decades of experience in automation technology, we will find the right solution for any of your battery manufacturing applications.