Nová definice flexibility.

Všechny principy funkce ve standardních pouzdrech, vysoce výkonné senzorové technologie a rozhraní IO-Link v každém modelu.

Fotoelektrické senzory řady R10x a R20x

Architektura produktů orientovaná na budoucnost, optický senzor, fotoelektrické snímače, R100, R101, architektura produktů orientovaná na budoucnost

Špičková konstrukce

Každá řada kombinuje několik produktových linií fotoelektrických senzorů s inovativními technologiemi v jednom pouzdru podle průmyslových standardů. Řady R100, R101 a R103 jsou ideální pro použití na krátkou vzdálenost, zatímco řady R200 a R201 jsou ideální pro snímání na delší vzdálenost. Zažijte novou flexibilitu a více možností integrace, a to i v aplikacích s omezeným prostorem!
optický senzor, fotoelektrické snímače, R100, R101, inovativní technologie, technologie Multi Pixel, laserová technologie DuraBeam

Inovativní technologie

Fotoelektrické senzory nabízejí maximální spolehlivost a přesnost – s laserovou technologií DuraBeam bezpečnou pro oči, technologií Multipixel pro spolehlivé měření vzdálenosti na blízkou vzdálenost a technologií Pulse Ranging Technology pro přesnost na velké vzdálenosti. Díky nepřetržité komunikaci přes rozhraní IO-Link lze plně využít i inteligenci senzorů. Připravte se na budoucnost!
Kompaktní konstrukce pouzdra, optický senzor, fotoelektrické snímače, R100, R101, prostorově úsporné pouzdro

Kompaktní konstrukce pouzdra

Každý senzor řady R10x a R20x nabízí různé montážní vzory v jediném pouzdře podle průmyslových standardů. Senzory R20x pro snímání na delší vzdálenost nabízejí také otočné konektory umožňující flexibilní instalaci i v aplikacích s omezeným prostorem. Využijte výhod snadné instalace!
Intuitivní koncept ovládání, optický senzor, fotoelektrické snímače, R100, R101, intuitivní koncept ovládání

Intuitivní uživatelské rozhraní

Uvádění do provozu je snadné a intuitivní u všech pěti modelů. Koncept ovládání a zobrazování je shodný u všech senzorů a sestává z tlačítka, potenciometru a vysoce svítivých diod LED. Kromě uživatelského rozhraní lze ke konfiguraci použít také rozhraní IO-Link. Ušetřete čas a peníze při uvádění do provozu!

Řady R10x a R20x pro maximální výkon

Kompaktní řady R100, R101 a R103 nejlépe zvládají použití na krátkou vzdálenost, zatímco středně velké řady R200 a R201 jsou ideální pro snímání na delší vzdálenost. Toto video vám ukáže speciality obou řad, stejně jako ukázková použití pro řadu R20x.

Nová definice flexibility – všestranné řešení v každém pouzdru

Fotoelektrické senzory řad R10x a R20x

Řady R10x a R20x kombinují několik produktových linií fotoelektrických senzorů s účinnými technologiemi v jednom typu pouzdra. Liší se pouze metodou upevnění a konstrukcí pouzdra. Jakmile určíte, jak chcete upevnit senzor, můžete si podle daného úkolu vybrat požadované funkce. Toto všestranné řešení poskytuje jedinečnou flexibilitu a otevírá možnosti pro různé aplikace.

360°– Discover R100, R101, R103, R200 and R201

  • R100 series
  • Housing dimensions: 11 x 21.5 x 44.5 mm
  • Connection: Various possibilities e.g. with plug M8
  • Mounting: Rear M3 mounting and 25.4 mm front side M3 mounting to the side

The R100, R101, R103, R200 and R201 series are available with the following functionalities:

*available in R100 and R101

Technologie Pulse Ranging Technology – přesnost na velké vzdálenosti

Technologie Pulse Ranging Technology (PRT)

Technologie Pulse Ranging Technology (PRT) je metoda vyvinutá společností Pepperl+Fuchs, která umožňuje měření i velkých vzdáleností s vysokou přesností.

Tato technologie je založena na krátkých laserových pulzech emitovaných výkonným světelným zdrojem. Prvek přijímače citlivý na světlo v senzoru detekuje světelné pulzy odražené od objektu. Vzdálenost k objektu se vypočítá přesně tak, že přímo změří čas dráhy světla. Vysoká energetická hustota laserových pulzů umožňuje dosáhnout dlouhých vzdáleností a účinně potlačovat rušení.

Senzory PRT proto nabízejí maximální přesnost měření vzdálenosti – i v náročných prostředích.

Senzory pro měření vzdálenosti řady R200 s technologií PRT

Díky senzoru pro měření vzdálenosti R200 společnost Pepperl+Fuchs poprvé integruje technologii Pulse Ranging Technology do kompaktního designu o rozměrech 15 x 41,7 x 50,6 mm. To umožňuje vysoce přesná měření vzdálenosti v místech s omezeným prostorem.

Při přímém měření bílých objektů nabízí řada R200 s technologií PRT rozsah 10 m. U varianty s reflektorem lze měřit i vzdálenosti až 60 m. Další informace o novém senzoru pro měření vzdálenosti naleznete v tomto videu.

Technologie Multipixel – úspěch je měřitelný

Technologie Multipixel – úspěch je měřitelný

Technologie Multipixel (MPT) společnosti Pepperl+Fuchs umožňuje vysoce spolehlivé a nerušené měření vzdálenosti pro aplikace s krátkými vzdálenostmi. Tato technologie kombinuje funkčnost měření konvenčních senzorů vzdáleností s osvědčeným principem triangulace.

Při této geometrické metodě vyzařuje vysílač – dioda LED nebo laser – světelný paprsek na objekt, který jej odrazí zpět. Odražený světelný paprsek je potom znovu zachycen přijímačem citlivým na světlo umístěným v senzoru – jedná se o vícepixelové pole. V závislosti na poloze světelného bodu na přijímači se vzdálenost objektu od senzoru vypočítá geometrickou triangulací. Výpočet provádí inteligentní algoritmy softwaru.

Díky tomu mohou měřicí a spínacísenzory R10x a R20x přesně měřit polohu objektu a jasně ho rozlišit od pozadí.

DuraBeam – to nejlepší z obou světů

Laserová technologie DuraBeam

Laserové senzory jsou extrémně přesné, ale oproti senzorům LED jsou méně odolné a mají nižší rozsah měřených teplot. Společnost Pepperl+Fuchs využívá to nejlepší z obou světů a kombinuje výhody senzorů LED a laserových senzorů v účinné laserové technologii DuraBeam.

Laserové senzory řady R10x a R20x dosahují dlouhé provozní životnosti a poskytují uživateli nové možnosti – a to i při teplotách okolí až do 60 °C.

Technologie DuraBeam rovněž používá speciální profil paprsku, který nepřetržitě odráží ostře ohraničený kulatý světelný bod na libovolný objekt. Senzory vybavené laserovou technologií DuraBeam bezpečnou pro zrak jsou ideální pro vysoce přesnou detekci a měření vzdáleností u malých objektů.

Smart Sensor Profile: Průkopnictví při standardizaci rozhraní IO-Link

 

Smart Sensor Profile je standard zaměřený na zajištění stejných základních funkcí u všech výrobců senzorů s rozhraním IO-Link. Ty zahrnují přístup k nastavení, parametrům, procesním datům a diagnostice.

Všechny senzory používající standard Smart Sensor Profile zobrazují a vyhodnocují procesní data stejným způsobem. Díky tomu lze používat funkční bloky pro jednoduchou integraci řízení. Stávající uživatelské programy lze opakovaně použít a zjednodušit tak programování.

Společnost Pepperl+Fuchs je jedním z prvních výrobců, který implementoval verzi standardu Smart Sensor Profile 1.1.3, tedy nejnovější verzi vydanou organizací IO-Link Consortium. Tento standard bude implementován také v budoucích produktech značky Pepperl+Fuchs. Rychlé a snadné řízení automatizačních procesů ve vašem výrobním závodě!

Kontakty

Jaké výhody nabízí optické senzory R10x a R20x pro můj podnik? Jaké jsou vhodné varianty senzoru pro moje konkrétní požadavky? Rádi vám odpovíme na tyto i jiné otázky. Stačí si sjednat schůzku!

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.