Budoucnost už nastala.

Přenos dat ze senzoru do jednotky PLC a dále – standardizovaná a transparentní.

Senzory a systémy s rozhraním IO-Link

IO-Link: Inteligentní komunikační technologie

První mezinárodně standardizovaná IO technologie s názvem IO-Link umožňuje konzistentní obousměrnou komunikaci mezi řídicím systémem a senzorem/akčním členem na nejnižší úrovni prostřednictvím standardního nestíněného třížilového kabelu – pro inteligentní senzory s rozhraním IO-Link i standardní senzory. S pomocí tohoto rozhraní odolného vůči zastarání mohou uživatelé provádět komplexní diagnostiku nebo konfigurovat zařízení IO-Link za provozu. Společnost Pepperl+Fuchs vám nabízí ucelené systémové řešení IO-Link, které zahrnuje širokou škálu senzorů IO-Link a infrastruktury.

Připravte svůj závod na budoucnost. Využijte výhod nižších provozních nákladů a transparentní výměny dat až na provozní úroveň.

Věděli jste, že …

… komunikace prostřednictvím rozhraní IO-Link nepodléhá rušení?
… rozhraní IO-Link nevyžaduje stíněné kabely?
… rozhraní IO-Link umožňuje přenášet až 32 bajtů dat v jednom cyklu?
… rozhraní IO-Link lze integrovat do stávajících komunikačních systémů, jako jsou například systémy založené na sběrnicích Fieldbus a Ethernet?
… rozhraní IO-Link zabraňuje výměně nesprávného zařízení díky přesné identifikaci v rámci řídicí jednotky IO-Link?

Výhody

Mezinárodně standardizované rozhraní

IO-Link je mezinárodně standardizované otevřené rozhraní používané různými výrobci, které je nedílnou součástí řešení Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs. Je standardizované podle normy IEC 61131-9 a kompatibilní s libovolnou sběrnicí Fieldbus na trhu. Standardizované profily Smart Sensor Profiles zjednodušují údržbu a uvádění do provozu – bez ohledu na výrobce nebo technologii snímání.

Zvýšená efektivita a udržitelné snižování nákladů

Technologie IO-Link se chlubí jak snadným ovládáním, tak omezenou škálou rozhraní! Nestíněný třížilový kabel umožňuje propojení mezi řídicí jednotkou IO-Link a rozhraním na vzdálenost až 20 metrů. 

Rozhraní IO-Link minimalizuje prostoje

Zařízení s rozhraním IO-Link lze snadno konfigurovat prostřednictvím řídicího systému, identifikovat prostřednictvím funkce lokalizace a podle potřeby udržovat – tato přidaná hodnota omezuje prostoje na minimum. Díky integrované funkci pro ukládání dat mohou uživatelé využívat výhod v podobě vyšší dostupnosti závodu, jelikož výměnu senzoru lze provádět za chodu.

Transparentnost až na nejnižší terénní úroveň

Transparentnost umožňuje spolehlivou identifikaci senzoru a přístup ke všem datům o procesu, diagnostickým datům a informacím o zařízení až na úroveň senzoru/akčního členu. Výsledkem je nižší pravděpodobnost poruchy a zároveň optimalizované plánování údržby.

Funkce rozhraní IO-Link

Rozhraní odolné vůči zastarání pro aplikace Sensorik4.0®

Komplexní data ze senzorů, která poskytují potřebné informace pro nové aplikace jsou základem každé aplikace v rámci Průmyslu 4.0. Komunikační technologie IO-Link, která je kompatibilní se zařízeními různých výrobců, se v posledních letech stala standardem nejrůznějších aplikací. Je také vnímána jako základ celosvětové dostupnosti dat a informací, která je potřebná pro Průmysl 4.0. S pomocí rozhraní IO-Link mohou i ty nejjednodušší senzory a akční členy dodávat hodnoty z procesu a identifikační a diagnostická data napříč celou strukturou prostředků.

Široká škála diagnostických možností umožňujících efektivní údržbu

Indikátory teploty a čítače hodin jsou jen některé z diagnostických funkcí, které zajišťují spolehlivé sledování stavu a plánování údržby. Kódy událostí podle jednotlivých výrobců slouží jako informace pro diagnostiku konkrétních produktů, jako jsou znečištěné čočky fotoelektrických senzorů.

Funkce spolehlivé lokalizace zjednodušuje údržbu

Pokud senzor vyžaduje údržbu nebo výměnu, integrovaná funkce lokalizace umožňuje identifikovat jeden senzor mezi mnoha dalšími v závodě. Řídicí systém s pomocí parametru pro označení konkrétního senzoru adresuje senzor k lokalizaci a tento senzor se následně sám identifikuje blikající diodou LED. Vylepšená transparentnost závodu až na úroveň senzoru znamená vyšší výkon procesu.

Funkce ukládání dat zjednodušuje výměnu senzoru za provozu

Jelikož všechna zařízení IO-Link verze 1.1 nabízejí funkci ukládání dat, výměna senzoru je zvlášť pohodlná. Parametry zařízení pro jednotlivé procesy se ukládají do zařízení a řídicí jednotky IO-Link, díky čemuž umožňují výměnu senzorů za provozu bez nutnosti provádět nové nastavení parametrů.

Ucelené řešení IO-Link








Přehled systému IO-Link

 

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí ucelené řešení systému IO-Link pro vaše aplikace. To umožňuje konzistentní komunikaci mezi zařízeními IO-Link na provozní úrovni a systémy vyšší úrovně na úrovni správy a řízení. K dispozici jsou nejen výkonná periferní zařízení a software, ale také odpovídající součásti infrastruktury.

Nejnovější produkty s rozhraním IO-Link






VF čtecí/zapisovací zařízení IQT3*

Pro uživatele, kteří se zaměřují na implementaci identifikačních aplikací Průmyslu 4.0 připravených na budoucí vývoj, nabízí VF čtecí/zapisovací zařízení IQT3* ideální řešení. Lze je rychle a nákladově efektivně integrovat do architektur, jako jsou PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT, a to prostřednictvím vestavěného rozhraní IO-Link ve spojení s modulem IO-Link master… více

Senzor pro měření vzdálenosti
Signální světlo
Tlačítková skříňka
Ventilový konektor
Modul IO-Link master ICE11
Senzory vibrací
Čtecí/zapisovací zařízení RFID
Senzor pro měření vzdálenosti
Fotoelektrický senzor řady R200 pro měření vzdálenosti integruje výkonnou technologii Pulse Ranging Technology do kompaktního standardního pouzdra a poskytuje přesné výsledky měření na vzdálenost až 60 m. Díky rozhraní IO-Link lze senzor snadno integrovat do aplikací Průmyslu 4.0, například ve skladech a při manipulaci s materiálem… více

Nastavení parametrů, uvedení do provozu, údržba – jak na to?

Konfigurace rozhraní IO-Link a integrace je snadná díky jednotným souborům s popisem zařízení, standardizovaným popisům zařízení IO (IODD) a nastavení parametrů s pomocí softwarových nástrojů. Díky nové transparentnosti až na provozní úroveň mohou uživatelé provádět komplexní nastavení parametrů a využívat také diagnostické funkce zařízení – tedy základy prediktivní údržby.

Nastavení parametrů, uvedení do provozu, údržba – jak na to?

Konfigurace rozhraní IO-Link a integrace je snadná díky jednotným souborům s popisem zařízení, standardizovaným popisům zařízení IO (IODD) a nastavení parametrů s pomocí softwarových nástrojů. Díky nové transparentnosti až na provozní úroveň mohou uživatelé provádět komplexní nastavení parametrů a využívat také diagnostické funkce zařízení – tedy základy prediktivní údržby.

Ethernetové IO moduly Pepperl+Fuchs

Uvedení rozhraní IO-Link do provozu v rámci automatizačního systému

Uvedení rozhraní IO-Link do provozu v rámci automatizačního systému

Konfigurace systému IO-Link sestává z několika kroků. Nejprve je nutné integrovat do systému řídicí jednotku IO-Link a nastavit ji. Poté je třeba nastavit parametry zařízení pomocí konfiguračního nástroje rozhraní IO-Link, který zobrazuje architekturu celého systému od řídicího systému až po provozní úroveň.

Nástroj PACTware pro offline nastavení parametrů zařízení IO-Link

Nástroj PACTware pro offline nastavení parametrů zařízení IO-Link

Senzory IO-Link lze snadno nastavovat a ovládat pomocí ovládacího softwaru PACTware, který je kompatibilní se zařízeními různých výrobců a různými sběrnicemi. Kromě standardně dostupných popisů zařízení IO jsou pro senzory IO-Link dostupní také správci typů zařízení (DTM). Umožňují pohodlné ovládání snímače prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní.

Standard pro technologie budoucnosti

Zjednodušená výměna a údržba zařízení


Zjistit, která zařízení vyžadují údržbu, může být v aplikacích s mnoha podobnými senzory obtížné, například v dopravníkových systémech. K dispozici je funkce lokalizace, která po aktivaci umožňuje rychle a snadno najít příslušný senzor pomocí blikajících kontrolek LED. Jakmile je zařízení vyžadující údržbu lokalizováno, integrovaná funkce ukládání dat umožní vyměnit senzory za provozu bez nutnosti provést novou parametrizaci. Tím výrazně zkracuje prostoje závodu.

Profily Smart Sensor Profile – Další krok ke standardizaci

Přestože je v současnosti k dispozici široká škála senzorů IO-Link, jako jsou ty, které nabízí společnost Pepperl+Fuchs, sdílejí mnoho funkčních podobností.
Profily Smart Sensor Profile sjednocují běžné funkce, nastavení a jejich významy s cílem umožnit rychlejší integraci a vyšší flexibilitu senzorů s rozhraním IO-Link než kdykoli dříve.

Výroba v dávkách po 1 kusu – Parametrizace během provozu

Při výrobě různých produktů na stejné výrobní lince jsou často nutné změny receptur. Díky současnému přenosu procesních a parametrických dat umožňuje systém IO-Link opětovnou parametrizaci senzorů a akčních členů během provozu, čímž vytváří základ pro výrobu v dávkách po 1 kusu. Tím zkracuje prostoje a snižuje výsledné náklady.

Kontakty

Jaké výhody má rozhraní IO-Link pro můj závod? Jak mohu tuto technologii integrovat do svého stávajícího komunikačního systému? Rádi vám odpovíme na tyto i jiné otázky. Napište nám nebo si sjednejte osobní schůzku s jedním z našich odborníků. 

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.