Nesrovnatelně vysoký čtecí dosah a široká škála užitečných doplňkových funkcí umístěných v prostorově úsporném, optimalizovaném plochém provedení: Díky nové řadě čtecích/zapisovacích zařízení pro systém RFID nyní společnost Pepperl+Fuchs nabízí tento atraktivní kompletní balíček jako řešení identifikačních úloh. Čtecí/zapisovací zařízení pro systém RFID jsou založena na osvědčené vysokofrekvenční technologii RFID (13,56 MHz) v souladu s normou ISO 15693. Hodí se proto zejména pro řízené průmyslové aplikace, ve kterých se musí automaticky identifikovat rovnoměrně umístěné a zarovnané objekty nebo štítky RFID.
Přepracovaný plochý design má obzvláště kompaktní provedení, které umožňuje snadnou integraci do prostředí aplikace. Zařízení mají také čtecí dosah až 30 cm (nastavitelný), což je jedinečné pro tuto třídu zařízení na trhu. Uživatelům to poskytuje největší možnou flexibilitu a svobodu při přizpůsobování vysokofrekvenčních čtecích/zapisovacích zařízení dané aplikaci.
Navíc nové přírůstky do portfolia společnosti Pepperl+Fuchs patří mezi několik vysokofrekvenčních čtecích/zapisovacích zařízení této třídy na trhu, která také podporují detekci více štítků: Při jedné čtecí operaci lze současně detekovat až 20 štítků RFID, čímž se dosahuje rychlé propustnosti a optimalizace procesů.
Kromě vysokého stupně flexibility aplikace a vynikajícího detekčního výkonu vynikají nová čtecí/zapisovací zařízení pro systém HF RFID od společnosti Pepperl+Fuchs také spolehlivostí procesu: Za prvé, splňují stupeň ochrany IP67 a jsou určena pro provoz v rozšířeném teplotním rozsahu -25 °C … +70 °C. Kromě toho dokážou otestovat vlastní rezonanční frekvenci , aby zjistila, zda jsou v jejich blízkosti rušivé kovové předměty, a pokud je to nutné, automaticky se tomuto rušení přizpůsobí.
Všechny poruchy a chyby jsou také jasně zobrazeny prostřednictvím červené stavové LED na zařízení, nebo je lze podrobněji sledovat prostřednictvím dostupných softwarových parametrů. Kromě toho nová čtecí/zapisovací zařízení pro systém HF RFID také poskytují hodnoty RSSI (indikátoru síly přijímaného signálu), které lze použít například k detekci vadných štítků v rané fázi a jejich vyloučení z procesu. Tato forma sledování stavu pomáhá předcházet časově náročným a nákladným chybám a prostojům, a to i před jejich vznikem. Hodnoty RSSI lze také použít jako základ pro detekci polohy.
Pro optimální integraci do systémového prostředí jsou nová čtecí/zapisovací zařízení pro systém HF RFID od společnosti Pepperl+Fuchs k dispozici ve dvou verzích: Pokud je například primárním cílem uživatele implementace aplikacíPrůmyslu 4.0, budou čtecí/zapisovací zařízení IQT3* HF ideálním řešením. Lze je rychle a nákladově efektivně integrovat do architektur, jako jsou PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT, a to prostřednictvím vestavěného rozhraní IO-Link ve spojení s řídicí jednotkou IO-Link. V tomto případě můžete v závislosti na složitosti profilu aplikace zvolit mezi jednoduchým režimem založeným na principu plug-and-play bez nutnosti programování nebo expertním režimem pro náročné aplikace.
Naproti tomu jsou zařízení IQH3* vybavena rozhraním pro připojení k rozhraním IDENTControl od společnosti Pepperl+Fuchs. Tato výkonná kombinace se hodí zejména pro složitější aplikace, ve kterých musí být zajištěn vysoce výkonný přístup k datům, musí být v multiplexním režimu provozováno několik sousedních čtecích/zapisovacích zařízení pro systém RFID, musí být přemostěny delší kabelové průchody, nebo ve kterých součást aplikace tvoří starší protokoly sběrnice.