Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Společnost Pepperl+Fuchs představuje nové portfolio senzorů vibrací pro zajištění optimální dostupnosti výrobních závodů

2021-11-12

New portfolio of vibration sensors
Nová řada senzorů vibrací od společnosti Pepperl+Fuchs – schválená pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Všude tam, kde se vyskytují vibrace, od frézek přes čerpadla a ventilátory až po větrné turbíny, mají při zajišťování ochrany personálu a závodů zásadní roli sledování stavu a prediktivní údržba. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí tři nové řady senzorů vibrací pro spolehlivé měření rychlosti a zrychlení vibrací v nízkofrekvenčním nebo vysokofrekvenčním rozsahu. Tato zařízení pro globální aplikace jsou dodávána se schválením pro prostředí s nebezpečím výbuchu klasifikovaná až jako zóna 1/21 a divize 2 a také s certifikáty pro funkční bezpečnost SIL 1 / PL c a SIL 2 / PL d, takže splňují nejvyšší bezpečnostní požadavky.


Tři provedení pro různé požadavky

Na rozdíl od srovnatelných produktů se senzory vibrací od společnosti Pepperl+Fuchs vyznačují obzvláště širokým měřicím rozsahem, který umožňuje měřit vibrace až do 128 mm/s. Díky zapouzdřené elektronice v odolném kompaktním pouzdru tyto senzory vynikají bezúdržbovým provozem a obzvláště dlouhou životností. Jsou dostupné ve třech provedeních s různými funkčními rozsahy:

Senzory VIM3 jsou nejmenší senzory vibrací v této řadě a jsou vhodné pro méně složité aplikace. Jsou certifikovány až do úrovně SIL 1/PL c pro použití v bezpečnostních aplikacích.

Senzory řady VIM6 jsou určeny pro použití v oblastech s vysokými teplotami, kde jsou nasazovány k měření teploty a vibrací. Pro každou měřenou hodnotu je k dispozici analogový výstup. Řada VIM6 je dostupná s duplexním ocelovým pouzdrem a je schválena pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu klasifikovaných až jako zóna 1/21.

Řada VIM8 se zapouzdřenou elektronikou je určena pro použití v drsných prostředích a prostředích s nebezpečím výbuchu klasifikovaných jako zóna 1/21 i v pobřežních aplikacích. Senzory jsou opatřeny schválením SIL 2/PL d a nabízejí teplotní rozsah -35 °C až +125 °C. Navíc jsou tyto senzory vibrací vybaveny také řadou sofistikovaných funkcí. Například pomocí integrované funkce sledování maximálních hodnot lze monitorovat stav ložisek stroje, a předcházet tak odstávkám nebo poruchám stroje ještě předtím, než dojde k poškození. Uživatelé mohou volitelně definovat dvě mezní hodnoty pomocí otočných přepínačů. Jakmile jsou tyto hodnoty překročeny, dojde k jejich výstupu pro účely prediktivní údržby prostřednictvím dvou relé. Tím odpadá potřeba rozsáhlého vývoje softwaru pro vyhodnocování hodnot signálů v jednotkách PLC.



Senzory vibrací od společnosti Pepperl+Fuchs spolehlivě měří rychlost a zrychlení vibrací v turbínách a dalších strojích.

Užitečné příslušenství doplňuje portfolio

Portfolio senzorů vibrací je doplněno užitečným příslušenstvím, včetně montážních adaptérů, ohebnýchkovových elektroinstalačních trubek a ochranných pryžových manžet. Kovová elektroinstalační trubka, která je k dispozici pro senzory typů VIM6 a VIM8, chrání kabely před mechanickým namáháním, zatímco pryžová manžeta poskytuje dodatečnou ochranu před vlhkostí a nečistotami.


Hlavní přednosti nových senzorů vibrací

  • Tři nové senzory vibrací se schválením až do zóny 1/21 (divize 2) pro optimální dostupnost závodu a bezpečnost procesů
  • Obzvláště robustní provedení pouzdra a vhodnost pro bezpečnostní aplikace podle SIL 1 / PL c a SIL 2 / PL d
  • Největší senzor vibrací VIM8 se zapouzdřenou elektronikou odolá zejména vysokému mechanickému a chemickému zatížení a je opatřen dvěma nastavitelnými relé pro detekci kritických mezí
  • Užitečné příslušenství: Ochranná pryžová manžeta chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy, zatímco kovová elektroinstalační trubka chrání kabel před mechanickým namáháním.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.