Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Výjimečný výkon v aplikacích založených na PLC

2023-08-21

Řídicí jednotka IO-Link ICE11 s podporou více protokolů

ICE11 IO-Link Master
Řídicí jednotka IO-Link ICE11

Řídicí jednotky IO-Link umožňují efektivní a spolehlivou komunikaci mezi správou a úrovněmi senzorů / akčních členů. Přenášejí data senzorů do informačních systémů vyšší úrovně a mohou také přijímat data z nich.

Nová řídicí jednotka IO-Link ICE11 pro aplikace založené na PLC umožňuje použití více protokolů a nyní podporuje nejen protokoly PROFINET, Ethernet/IP a MODBUS TCP, ale také EtherCAT a CC-Link IE Field Basic. Lze ji používat po celém světě v různých oblastech použití, jako je robotika, interní logistika nebo řízení pohybu.

Řídicí jednotky IO-Link jsou mimořádně výkonné a lze je použít pro aplikace v reálném čase s dobou cyklu až do rozsahu mikrosekund v závislosti na použitém protokolu. Například varianta EtherCAT nabízí dobu cyklu přibližně 250 µs. Zařízení také splňují nejnovější normu IO-Link V1.1.3, díky čemuž jsou mimořádně udržitelná.


Zvýšená spolehlivost procesu a dostupnost závodu

Rozhraní IO-Link poskytuje dodatečné zabezpečení prostřednictvím diagnostických dat připojených zařízení. To umožňuje spolehlivé sledování stavu a prediktivní údržbu. Díky robustnímu a odolnému pouzdru lze řídicí jednotky IO-Link používat v náročných průmyslových prostředích. Mají stupeň ochrany IP69k, vysokou odolnost proti vibracím a nárazům a mohou pracovat v rozšířeném teplotním rozsahu -40 °C až +70 °C.


Hlavní výhody řídicí jednotky IO-Link ICE11

  • Podpora více protokolů pro celosvětové použití: PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic a MODBUS TCP v jediném zařízení
  • Zejména pro časově kritické aplikace: varianta EtherCAT s extrémně krátkými dobami cyklu v řádu mikrosekund
  • Diagnostika z připojených zařízení IO-Link umožňuje sledování stavu a prediktivní údržbu vašich procesů
  • Orientace na budoucnost: Nejnovější standard IO-Link V1.1.3
  • Robustní pouzdro a vysoká odolnost proti vibracím pro použití v náročných průmyslových prostředích

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Systémová řešení IO-Link od společnosti Pepperl+Fuchs

IO-Link je mezinárodně standardizované otevřené rozhraní používané různými výrobci, které je nedílnou součástí řešení Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs. Zjistěte více o této inteligentní komunikační technologii…