Kromě modulů ICE1 Master pro aplikace založené na PLC jsou k dispozici dva další moduly pro použití v cloudových a hybridních systémech: řady ICE2 (EtherNet/IP) a ICE3 (PROFINET) IO-Link Master. Typodporují přední průmyslové protokoly, včetně protokolů Ethernet/IP, PROFINET a MODBUS TCP, a kromě protokolu Fieldbus poskytujícího informace v reálném čase nabízejí rozhraní OPC UA.
Otevřená architektura OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture) umožňuje u strojů ve výrobě interoperabilní spolupráci mezi dodavateli nezávisle na platformě a umožňuje komunikaci mezi stroji a počítačovými nebo cloudovými systémy, a to jak v uzavřených sítích, tak prostřednictvím internetu.
Moduly IO-Link Master jsou dodávány s plně webovým konceptem konfigurace pro nastavení všech parametrů modulu a všech připojených zařízení IO-Link (webový provoz IODD). Proto není vyžadován doplňkový software nebo programovatelný logický řadič (PLC) vyšší úrovně. Při výměně nebo rozšiřování modulů lze všechna nastavení modulu uložit jako samostatný soubor a přenést do nového zařízení pomocí funkce klonování modulů. Rozhraní OPC UA zajišťuje neustálou výměnu informací na všech úrovních, takže procesy ve výrobních závodech lze navrhovat ještě efektivněji.
Pokud mají snímače řídit budoucí úkoly, nestačí, aby pouze předávaly procesní data řízení stroje. Snímače musí umět komunikovat se všemi druhy přijímačů a odesílat data do vyšších úrovní informačních systémů a také je odsud přijímat. Řídicí jednotky IO-Link usnadňují spolehlivou a efektivní komunikaci mezi úrovní řízení a úrovní snímačů/akčních členů. Stávají se branou mezi ethernetem a IO-Link. Přímo lze připojit až osm zařízení IO‑Link – čtyři kanály jsou k dispozici pro snímače a čtyři pro akční členy. Řídící jednotky IO-Link řady ICE1* umožňují integrovanou diagnostiku a parametrizaci z řídicí úrovně přímo na úroveň senzoru. Jsou optimalizovány pro aplikace založené na PLC. Rovněž se značně zkracuje délka uvedení do provozu, zejména v provozovnách se sériovou velkovýrobou. Díky možnosti použití více protokolů podporuje řídicí jednotka IO-Link ICE11 rozhraní PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link a MODBUS TCP.
To znamená, že řídicí jednotky IO-Link lze ideálně implementovat do profilu požadavků inovativních výrobců strojů a zařízení – představují důležitou součást systému Sensorik4.0®.
Díky úvodní sadě IIoT a uživatelsky přívětivým řídicím jednotkám IO-Link od společnosti Pepperl+Fuchs se jednoduchá vizualizace a analýza dat senzorů stávají realitou. Seznamte se s výhodami rozhraní IO-Link a zažijte bezproblémovou integraci dat senzorů IO-Link do aplikace Průmyslu 4.0.
Součástí sady jsou mimo jiné:
Připojte softwarový řídicí panel prostřednictvím OPC UA nebo MQTT k zajištění snadné interpretace dat v reálném čase a zahajte digitální transformaci svých závodů již nyní s novou úvodní sadou IIoT od společnosti Pepperl+Fuchs.
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.