Rozhraní akční člen-snímač (AS-Interface) nahrazuje tradiční kabelovou technologii na úrovni snímač-akční člen. Rozhraní AS-Interface se již pevně zavedlo jako celosvětový standard cenově výhodného přenosu napájení a signálů po jednom kabelu. Jedná se o otevřený systém, kompatibilní se všemi obecnými systémy Fieldbus.
Brána řídí systém rozhraní AS-Interface a přenáší procesní data do všech typů řídicích systémů vyšší úrovně ve standardizované mapě vstupů a výstupů. Rozhraní AS-Interface zastává v řídicí jednotce roli konvenční karty I/O, což umožňuje snadný přechod na systém s rozhraním AS-Interface. Brána z nerezové oceli řídí komunikaci se zařízeními a informuje PLC o poruchách. Všechny diagnostické informace z provozních I/O a bezpečnostního systému je možno přenášet do řídicího systému vyšší úrovně. Bezpečnostní logiku brány s bezpečnostním monitorem lze nastavit buď pomocí bezpečného PLC, nebo decentralizovaně prostřednictvím konfiguračního softwaru VAZ-SW-SIMON +.
Každý segment rozhraní AS-Interface vyžaduje jeden napájecí zdroj rozhraní AS-Interface (VAN-…) se stejnosměrným napětím 30,5 V a oddělením datové vrstvy, aby bylo možné po kabelu zajišťovat napájení a vysílat modulované signály bez rušení. Napájecí zdroje řídicích rozvaděčů jsou kvůli zvýšení účinnosti k dispozici se jmenovitými proudy 2,8 A, 4 A a 8 A. Rozhraní AS K19 je napájecí zdroj NEC třídy 2. Monitor chyby uzemnění je již integrován ve 4A napájecím zdroji rozhraní AS-Interface K27. Pomocí příslušně vybavené brány můžete provozovat až dva segmenty rozhraní AS-Interface se standardním stejnosměrným napájením 30 V.
„AS-Interface Safety at Work“ se vztahuje k bezpečné komunikaci v síti rozhraní AS-Interface v souladu s nejnovější směrnicí o strojích.S tímto celosvětové používaným bezpečnostním systémem je možno dosáhnout nejvyšší třídy bezpečnosti SIL3/PLe, což umožňuje vytvoření bezpečných systémů bez nutnosti použití bezpečného PLC. Všechna známá bezpečnostní zařízení mohou být přímo připojena k segmentu rozhraní AS-Interface prostřednictvím modulů nebo jako integrální řešení. Bezpečnostní koncept rozhraní AS-Interface může být flexibilně a decentralizovaně upravován. Logické vazby lze definovat pomocí konfiguračního softwaru VAZ-SW-SIMON+.
Moduly řídicích rozvaděčů řady KE jsou k dispozici v různých velikostech s různými počty přípojek.
G10 je celosvětově nejmenšímodul rozhraní AS-Interface IP68/69K; jednodílné nerezové pouzdro se rychle a bezpečně upevňuje jedním nerezovým šroubem. Nabízíme také bezpečnostní moduly v provedení G10.
Provozní moduly G11 nabízejí inovativní koncept utěsnění v robustním, kompaktním a zaobleném designu a jsou vhodné pro výrobce strojů a náročné prostředí. V provedení G11 vám můžeme nabídnout také různé analogové moduly.
Ploché moduly G12 se velmi snadno připojují a v případě poruchy je možná jejich výměna s minimálními omezeními. Model G12 má jednodílné pouzdro s vodítkem kabelu, které značně zkracuje dobu montáže.
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí širokou škálu snímačů různých typů s integrovaným rozhraním AS.
Různá provedení jsou k dispozici s funkcemi rozpínacích a spínacích kontaktů. Snímače s rozhraním AS poskytují doplňkové funkce, jako je například signalizace poruchy a signalizace přerušení cívky.
U fotoelektrických snímačů, je možno pro zapínání při setmění/nasvícení používat parametry.
Rotační snímače Pepperl+Fuchs jsou vybaveny 4 čipy rozhraní AS-Interface, které umožňují přenos 16 bitů během každého cyklu.
Pro účely sledování polohy se dodává speciální provedení snímačů se dvěma vstupními signály pro „otevřeno/zavřeno“. Napájení cívky elektromagnetického ventilu a snímačů je zajišťováno rozhraním AS.
Pro účely sledování výšky naplnění se používají vibrační vidlice s integrovaným rozhraním AS.
Pro ruční ovládání jsou určena ovládací tlačítka vybavená přípojkou pro plochý kabel a světelným indikátorem. Komponenty systému se snadno ovládají tlačítky START/STOP a obsluha je informována vizuální zpětnou vazbou.
Jsou k dispozici také integrální osvětlená tlačítka rozhraní AS-Interface pro montáž do ovládacího panelu. Modul rozhraní AS-Interface může řídit až 4 signalizační prvky. Stohovatelné světelné moduly se dodávají v 5 barvách se 3 signalizačními houkačkami a je možné jejich sestavení dle potřeby.
Pro připojování plochého kabelu, připojování modulů a připojování koncových zařízení integrovaného rozhraní AS-Interface jsou zapotřebí rozdělovače G10. K dispozici je velký výběr modelů s osvědčením ECOLAB a krytím IP68/69K.
S ručním zařízením s rozhraním AS je uvedení vašeho systému s rozhraním AS snadné, protože každé zařízení s rozhraním AS vyžaduje adresu pro komunikaci s bránou na sběrnici a umožňuje tak jednoruční ovládání a snadnější adresování. Toto ruční zařízení se dodává v pouzdru spolu s napájecím zdrojem a programovacími kabely.
Plochý kabel pro rozhraní AS-Interface a AUX z různých materiálů a o průřezu 1,5 mm² a 2,5 mm² se dodává na 100m cívkách nebo v 1000m rolích.
Software AS-i Control Tools zrychluje diagnostiku sítě a software SIMON+ diagnostikuje bezpečnostní konfigurace rozhraní AS-Interface.
Společnost Pepperl+Fuchs vyrábí konektory M8 a M12 již déle než 10 let a jejich rozsáhlý sortiment vždy zajistí perfektní řešení.
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!