Existuje mnoho různých aplikací, od manipulace s materiálem až po automobilový průmysl, které vyžadují přesné měření na velkou vzdálenost. Tento úkol představuje zvláštní výzvu v případě, že senzor nesmí vzhledem k instalační situaci zabírat příliš místa. Společnost Pepperl+Fuchs nyní nabízí řešení: Nové fotoelektrické senzory pro měření vzdálenosti řady R200 integrují výkonnou technologii PRT (Pulse Ranging Technology) do kompaktního standardního pouzdra – pro přesné výsledky měření vzdáleností až 60 m.
Na základě více než 250 000 laserových pulzů emitovaných za sekundu umožňuje technologie PRT vysoce přesné a spolehlivé měření vzdálenosti. Díky této technologii dosahuje model R200 působivé přesnosti opakování ≤3 mm. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od triangulačních není měřicí rozsah senzorů s technologií PRT omezen geometrickým uspořádáním optiky, mohou měřit dlouhé vzdálenosti i se svým malým provedením. Senzor pro měření vzdálenosti R200 například nabízí detekční rozsah 10 m při přímém měření bílých objektů. Ve variantě s reflektorem dokonce dosahuje senzor vzdálenosti až 60 m – s rozměry pouhých 15 x 41,7 x 50,6 mm.
Díky svému obzvláště kompaktnímu provedení lze model R200 s technologií Pulse Ranging Technology snadno integrovat do návrhů strojů s prostorovým omezením. Otočné konektorové zástrčky poskytují dodatečnou flexibilitu při instalaci, takže i náročné měřicí úlohy lze vyřešit v nejmenších prostorách. Senzory pro měření vzdálenosti se používají například na dopravníkových systémech, automatických přepravnících ve skladech s vysokými regály nebo jednokolejných dopravnících v automobilové výrobě. Nejen jejich výkon, ale i nákladově efektivní provedení činí tyto senzory optimálním řešením pro širokou škálu aplikací.
Model R200 s technologií Pulse Ranging Technology je nejnovějším přírůstkem řady R10x/R20x společnosti Pepperl+Fuchs, která kombinuje všechny fotoelektrické principy funkce v pěti standardních pouzdrech. Uživatelé proto mohou využívat intuitivní koncept ovládání a zobrazení, který je standardizován napříč celou řadou. Stejně jako ostatní senzory řady R10x a R20x, i nový senzor pro měření vzdálenosti byl navržen s ohledem na budoucnost: Model R200 s technologií PRT je vybaven standardizovaným rozhraním IO-Link v nejnovější verzi 1.1.3 včetně profilu Smart Sensor Profile, takže jej lze snadno integrovat do prostředí Průmyslu 4.0.