Inteligentnější zařízení: To představuje komunikační standard IO-Link nezávislý na výrobci. IO-Link se široce používá v moderní průmyslové automatizaci, od inženýrství strojů a zařízení až po manipulaci s materiálem. Kromě řídicích jednotek IO-Link nabízí společnost Pepperl+Fuchs širokou škálu senzorů s podporou IO-Link. Tento standard je však také vhodný pro monitorování a řízení akčních členů, jako jsou ventily. Společnost Pepperl+Fuchs jako nejnovější přírůstek do svého portfolia možností připojení nyní nabízí ventilový konektor s rozhraním IO-Link. Toto zařízení umožňuje operátorům zařízení neustále sledovat stav jejich elektromagnetických ventilů.
Ventilový konektor konstrukce A je vhodný pro připojení pneumaticky nebo hydraulicky ovládaných elektromagnetických ventilů – například jednotlivých kritických ventilů v prostředích IO-Link s vysokými požadavky na sledování. Pro sledování stavu těchto akčních členů zaznamenává konektor rozsáhlé diagnostické údaje: Napájecí napětí, výstupní proud, pohyb ventilu, teplota a spotřeba energie cívky elektromagnetu. Jednotlivé limity lze nastavit pro každý parametr pomocí konfigurovatelné funkce alarmu. Spolehlivě jsou detekovány také přerušení vodičů a zkraty. Dále lze pomocí resetovatelných čítačů spínacích cyklů sledovat specifické intervaly v životním cyklu výrobku. Druhý neresetovatelný čítač umožňuje sledovat celou životnost ventilu.
Všechna procesní data jsou předávána řídicí jednotce nebo cloudovému systému prostřednictvím řídicí jednotky IO-Link – například prostřednictvím zařízení ze série ICE*. Ventilový konektor tak poskytuje veškeré údaje potřebné pro monitorování stavu a prediktivní údržbu. Toto řešení, které je také ideální pro modernizaci stávajících zařízení, promění jakýkoli standardní ventil v chytré zařízení, které lze plně integrovat do prostředí Průmyslu 4.0.
Pro další prodloužení životnosti ventilu lze ventilový konektor provozovat v režimu úspory energie. Modulací šířky pulzu (PWM) lze regulovat výstupní proud v závislosti na typu ventilu. V důsledku toho lze dosáhnout snížení spotřeby energie až o 70 %. Snižuje se tím také teplota na ventilu, což eliminuje nutnost instalovat chladicí zařízení a výrazně prodlužuje životnost ventilu.
Ventilový konektor je dodáván s předem sestaveným konektorem M12. To umožňuje připojení přímo k řídicí jednotce IO-Link, aniž by bylo nutné na místě montovat kabel. Vzhledem k tomu, že každý ventilový konektor může být v softwaru pojmenován samostatně, lze údaje snadno přiřadit příslušnému konektoru nebo ventilu. Programovatelný stavový indikátor LED navíc zjednodušuje údržbu: funkce „Vyhledat“ umožňuje rychlou a snadnou identifikaci ventilů. S událostmi související programování kontrolky LED znamená, že aktuální stav ventilu lze identifikovat na první pohled. Kromě toho jsou všechna nastavení zařízení uložena v řídicí jednotce IO-Link, což eliminuje potřebu časově náročné parametrizace při výměně zařízení.