Elektrodové a separační fólie jsou navinuty na válečcích a při výrobě bateriových článků jsou instalovány kalandrováním. Jedná se o přerušovanou vysokorychlostní operaci, která vyžaduje přesnou interakci mezi jednotlivými komponentami. Tento proces vyžaduje co nejstabilnější napnutí pásu fólie. Napínací ústrojí, které je tvořeno vodicím válcem s pružinovým mechanizmem, vyrovnává výkyvy a pomáhá udržovat napnutí pásu. Pohyb napínacího ústrojí by měl probíhat co nejplynuleji kolem střední polohy. Průběžné měření polohy napínacího ústrojí poskytuje důležité údaje o procesu a případné potřebě korekcí nebo údržby.
Měření pohybu napínacího ústrojí probíhá nepřetržitě a s vysokou přesností. Měření je bezkontaktní a vysoce spolehlivé. Zaznamenává přesně sílu a frekvenci výkyvů a veškeré odchylky od průměrné středové polohy.
K napínacímu ústrojí je připevněn kovový kolík. Slouží jako tlumicí prvek, který se pohybuje podél indukčního polohovacího systému PMI120-F90. Senzor tyto pohyby detekuje bezkontaktně a s vysokou přesností. Přesně měří pohyb napínacího ústrojí v rozsahu 0,1 milimetru a v reálném čase poskytuje na výstupu informace o aktuální poloze.
Technické vlastnosti
Indukční polohovací systém PMI120-F90 neobsahuje žádné pohyblivé části, takže u něj nedochází k opotřebování. Je odolný vůči znečištění a vibracím. Zařízení je volitelně dostupné s rozhraním IO-Link. Komunikace IO-Link umožňuje obzvláště snadnou parametrizaci. Kromě vysoce přesných naměřených hodnot lze vyvolat data pro použití v integrované diagnostice a pro optimalizaci procesu.