Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Přesné měření průměru válečků při výrobě bateriových článků

Robustní ultrazvukový senzor spolehlivě detekuje všechny materiály

Použití

Základními materiály pro bateriové články jsou anodové, katodové a separační fólie. Jsou navinuty na rolích a následně jsou spojeny pomocí kalandrování. Jedná se o přerušovanou vysokorychlostní operaci, která vyžaduje přesnou interakci mezi jednotlivými komponentami. K zajištění efektivního procesu s minimálními prostoji strojů je nutné použité role vyměnit přesně ve správný čas. Klíčovým faktorem je zde spotřeba materiálu. Průměr role se během odvíjení zmenšuje. Schopnost přesně měřit průměr rolí usnadňuje zajištění jejich výměny v optimálním čase.

Cíl

Materiál na roli má různou barvu. Místy je velmi tmavý, ale může mít i reflexní části. Měření průměru role musí být spolehlivé a vysoce přesné bez ohledu na tyto optické vlastnosti. Detekce také nesmí být ovlivňována kovovými povrchy ve stroji. Naopak použitá senzorová technologie nesmí způsobovat elektromagnetické rušení. Detekce musí být bezkontaktní, aby nedošlo k poškození materiálu a opotřebení senzoru.


Řešení

Ultrazvukový senzor UC18GS
Ultrazvukový senzor UC18GS

Ultrazvukové senzory detekují cílový objekt bez ohledu na jeho optické vlastnosti. Díky svému provedení jsou odolné vůči znečištění a nepříznivým okolním podmínkám. Nezpůsobují elektromagnetické rušení, takže režim snímání není ovlivněn elektromagnetickým rušením. Kromě řady F42 je pro průběžné měření průměrů rolí obzvláště vhodná řada UC18GS. Ta kombinuje nejmodernější ultrazvukovou technologii s možností komunikace IO-Link. Díky tomu jsou tyto senzory velmi snadno parametrizovatelné a dokáží vedle vysoce přesných naměřených dat poskytovat také další údaje pro integrovanou diagnostiku a optimalizaci procesu.

 

Technické vlastnosti

  • Mimořádně malé pásmo necitlivosti
  • rozhraní IO-Link
  • Rozsah teplot: −25 °C až +70 °C
  • Programování a parametrizace pomocí tlačítka, rozhraní IrDA nebo rozhraní IO-Link
  • Funkce učení
  • Stupeň ochrany IP67
  • Automatická synchronizace při použití více senzorů

Výhody

Tyto kompaktní senzory lze použít i ve stísněných prostorech. Obzvláště malé pásmo necitlivosti 30 mm a detekční dosah 500 mm umožňují instalovat senzor na rozsáhlou řadu různých míst. Průměr zvukového kužele lze přizpůsobit dané aplikaci. Automatická synchronizace zajišťuje, že v uzavřeném prostoru lze současně použít až deset senzorů bez jakéhokoli rušení nebo úsilí o parametrizaci. Kromě rozhraní IO-Link jsou senzory vybaveny infračerveným rozhraním (IrDA) a běžnými tlačítky pro účely programování: Ta lze použít ke konfiguraci přímo na senzoru.


Stručný přehled

  • Poskytuje spolehlivé měření, které není závislé na optických vlastnostech materiálu
  • Bezkontaktní detekce zabraňuje opotřebení a chrání materiál
  • Odolnost vůči nečistotám, rušení a drsnému prostředí
  • Komunikace IO-Link pro jednoduchou parametrizaci, integrovanou diagnostiku a optimalizaci procesu
  • Na malém prostoru lze použít více senzorů bez vzájemného ovlivňování

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Výroba baterií

Od článku přes modul až po kompletní baterii – objevte naše řešení senzorů pro automatizovanou výrobu baterií.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.