Spolehlivá, přesná a rychlá detekce součástí je základním požadavkem pro hladký průběh výroby v oblasti automobilového průmyslu. Karoserie vozidel je nutné bezpečně přepravit z jedné výrobní lokace k následující na ližinách, přičemž je nutné ověřit polohunýtů, tlumičů vibrací a jiných důležitých součástí.
Laserové senzory na bázi světelného řezu, jako například zařízení SmartRunner Matcher od společnosti Pepperl+Fuchs, jsou dobře přizpůsobeny pro tyto úkoly, jelikož detekují výškové profily pomocí vysoce přesného laserového paprsku a generují přesné výsledky bez ohledu na povrch, barvu a kontrast. Senzor lze navíc snadno integrovat do libovolného řídicího systému prostřednictvím signálů pro digitální spínání a bran pro všechny běžné sběrnice Fieldbus.
Senzor SmartRunner Matcher je předem naprogramován pro detekci výškových profilů ihned po vybalení z krabice, a to bez ohledu na to, zda je senzor připojen ke statickému (např. sekce dopravníku) nebo dynamickému (např. robotická ramena) objektu. Tvar a obrysy cílového objektu lze po montáži uložit do paměti senzoru prostřednictvím režimu učení. Ke snadnému učení senzoru bez nutnosti změny polohy nebo konfigurace lze využít také kódy Data Matrix. Pokud se objekt nachází dále od senzoru nebo se kontrolují menší struktury, lze použít také megapixelovou verzi.
Jakmile testovaná součást dosáhne naučeného cíle, senzor vyšle spínacímu výstupu signál „vyhovuje“ a dalším krokem je spuštění procesu. Pokud je objekt ve špatné poloze, senzor řídicímu systému odešle signál „nevyhovuje“. Technologie laserového světelného řezu senzoru SmartRunner Matcher nespoléhá na rozdíl od kamerových senzorů na kontrast a objekty barvy shodné s pozadím lze spolehlivě detekovat i bez použití externího osvětlení. Aktuální odchylka pozice na osách X a Z od naučené pozice na osách X a Z se navíc předává řídicí jednotce, přičemž lze ukládat až 32 profilů pro každý senzor.
In the automotive industry, car bodies are welded together with prefabricated sheet metal. If a sheet is incomplete or faulty, the defect must be detected and the incorrect sheet sorted out. The SmartRunner Matcher uses light section technology to detect objects based on profile comparison, ensuring that components are reliably inspected ...
Jednotlivé součásti se při montáži rámů vozidel spojují pomocí upevňovacích prvků, jako jsou například such as čepy, šrouby a svorky. Senzor SmartRunnner Matcher detekuje přítomnost těchto dílů a jejich správné umístění a pokud upevňovací prvek chybí, odesílá signál kontrolnímu systému…
Silikonové tlumiče vibrací neboli „samolepicí tlumiče vibrací“ se lepí na různé části rámu vozidla za účelem snížení hluku při provozu vozidla. Pro zajištění správné polohy tlumičů se senzor SmartRunner Matcher naučí výškový profil jednotlivých samolepicích dílů a aktuální výškový profil se porovná s referenčním profilem....
Při výrobě automobilů se karoserie vozidel přepravují různými stanicemi po ližinách, které musí být polohovány a zarovnány v určeném tolerančním rozsahu. Model SmartRunner Matcher používá technologii světelného řezu, která umožňuje přesnou a spolehlivou detekci v oblasti automobilové výroby...