Při výrobě větších baterií jsou jednotlivé bateriové články spojovány do jednoho bateriového modulu. Za tímto účelem jsou bateriové články přesouvány po pásovém dopravníku a následně odděleny. Po oddělení bateriových článků pohyb pásového dopravníku způsobí, že se budou soustavně otáčet. Články jsou opatřeny kódy. Při otáčení baterií by měly být načteny kódy všech oddělených baterií. Individuální identifikace jednotlivých článků je důležitá pro účely zajištění kvality a sledovatelnosti kroků procesu. Hotový modul je robotem umístěn do rámu baterie. Modul je rovněž opatřen kódem, který zajistí jeho správnou identifikaci a přiřazení.
Je důležité, aby při tomto procesu byly skutečně dostupné všechny požadované články. K zajištění tohoto předpokladu je nutné přečíst více kódů současně, často při vysoké propustnosti a vysokých rychlostech procesu. Kódy jsou nezřídka velmi malé a umístěné na zakřivené povrchy. Čtečka kódů proto musí mít nejen široký čtecí rozsah, ale musí být také schopna spolehlivě detekovat velmi malé kódy ve vysokém rozlišením. Při čtení kódu na hotovém bateriovém modulu musí být možné detekovat kód i na velké vzdálenosti. Mezi čtečkou kódů a řídicí jednotkou a systémy vyšší úrovně musí být zajištěna nepřetržitá komunikace. Při přenosu dat přímo do systému ERP by měla být data v ideálním případě formátována způsobem, který nebude v systému ERP vyžadovat žádnou úpravu. Pokud při čtení kódu dojde k chybě, musí být k dispozici snímek chyby, který lze snadno načíst.
Univerzální čtečka kódů VOS-I dokáže detekovat až 64 kódů současně. Čtení více kódů je spolehlivé i při detekci velmi malých kódů za vysoké propustnosti. Chybějící články jsou okamžitě detekovány, přičemž vyhodnocení provedené integrovaným skriptem dokáže také identifikovat chybějící článek a prázdný slot. Možné je také předběžné vyhodnocení, které minimalizuje úsilí na straně řízení. Všechna příslušná rozhraní jsou integrována v zařízení a lze také přizpůsobit formát výstupních dat.
Technické vlastnosti
Senzory řady VOS-I dokážou rozpoznat kvalitu kódu. Mohou tedy zabránit chybám čtení a v případě nedostatečné kvality kódu vydat odpovídající signál. Různé verze senzorů nabízejí různá rozlišení, a to až 5,2 megapixelu. Existují modely s integrovaným osvětlením a objektivy, stejně jako verze, které je možné kombinovat s externím osvětlením a odpovídajícími objektivy prostřednictvím připojení přes bajonet C. Díky tomu je lze použít pro rozsáhlou řadu vzdáleností a detekčních rozsahů. Detekční rozsah je možné dále rozšířit uspořádáním více senzorů do sítě klient/server.