Spolehlivá identifikace
Mobilní a stacionární senzory – od snímačů čárových kódů až po čtečky 2D kódů a od ručních zařízení až po speciální řešení
Aplikace v oblasti optické identifikace nemohly být rozmanitější. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí optimální řešení pro každý případ, ať už se jedná o obzvláště velké čtecí a detekční rozsahy, kódy DPM, extrémní teploty, vysoké rychlosti nebo vystavení prachu a nečistotám. Mobilní a stacionární senzory spolehlivě a bezpečně zvládnou aplikace sledování a dohledávání s nejrůznějšími typy kódů, a to dokonce i v těch nejnáročnějších podmínkách. K dispozici jsou různé produkty od čteček 2D kódů a ručních zařízení až po snímače čárových kódů a speciální řešení.
Najděte ideální řešení pro vaši konkrétní úlohu optické identifikace.
In automotive manufacturing, a conveyor system transports body components to the final assembly area, where the vehicles are constructed according to the requirements of the respective end customer. To do this, the car body must be uniquely identified using a QR or DataMatrix code as it passes the code reading station. The VOS2000-I vision sensor offers the ideal solution for this. Read the application report to find out how objects in motion can be reliably detected thanks to extremely fast shutter speeds ...
The VOS Ident is ideally suited to the requirements of the automotive industry. The devices detect needled and lasered codes at distances of up to 2 m. Due to the decoder specialized in DPM reading, they reliably read the codes at all times, even under difficult conditions, such as shiny components.
Learn morePři skladování zmrazených produktů nesmí být překročena teplota –18 °C. Zboží je přepravováno v zásobnících, na kterých jsou připevněny čárové kódy. Tyto kódy slouží k jednoznačné identifikaci produktů a jejich další přepravě. Extrémní teploty v mrazírenských skladech však kladou zvláštní nároky na senzorovou technologii snímačů čárových kódů. Ve zprávě o použití se dočtete, jak snímače čárových kódů řady VB14N-T odolávají extrémním teplotám v rozsahu od –35 °C do +45 °C a zároveň poskytují maximální čtecí výkon…
Vysoce spolehlivý výkon při čtení, snadná manipulace a dokonalé přizpůsobení specifickým požadavkům zákazníka, právě to poskytují ruční čtečky řady OHV. Zařízení spolehlivě čtou všechny 1D a 2D kódy, včetně kódů DPM, a to i na reflexních površích. Jsou dostupná v kabelovém nebo bezdrátovém provedení. Zařízení navíc poskytují zpětnou vazbu uživateli v podobě zvukových, hmatových a vizuálních signálů, čímž zajišťují maximální spolehlivost procesu pro vaši aplikaci. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí vhodnou ruční čtečku pro veškeré požadavky aplikací v oblasti mobilní identifikace, ať už se jedná o standardní, nebo náročné úkoly.
Vysokoteplotní identifikační systém OIT zajišťuje plynulý průběh procesů v nejnáročnějších podmínkách, jako jsou cyklické změny teploty, extrémně vysoké teploty až 500 °C nebo vystavení prachu či barev. Systém je tak ideální pro použití v lakovacích linkách, sušárnách, galvanizovnách nebo pekárnách. Integrovaná diagnostická funkce zajišťuje bezpečný průběh procesů. Ve zprávě o použití se dozvíte, jak systém OIT spolehlivě identifikuje čerstvě nalakované karoserie automobilů navzdory extrémním okolním teplotám…
Máte dotazy k našim produktům pro optickou identifikaci nebo hledáte senzorové řešení přizpůsobené na míru požadavkům vaší aplikace? Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a zašlete nám zprávu. Rádi vám pomůžeme.