Při výrobě automobilů dopravníkový systém dopravuje součásti karoserie do oblasti finální montáže, kde jsou vozidla sestavena podle požadavků příslušných koncových zákazníků. Předpokladem pro individuální montáž je jedinečná identifikace pomocí QR kódu nebo kódu Data Matrix. Vozidlo je při průchodu stanicí pro čtení kódů v pohybu. Mezi kódem a čtecí stanicí je vzdálenost až dva metry, protože v této oblasti jsou také prováděny ruční práce. Ve výrobní hale se očekává silné a proměnlivé vystavení okolnímu světlu.
Je nutné zajistit spolehlivou identifikaci, i když pohyb vozidla může ovlivnit ostrost obrazu. To vyžaduje obzvláště krátké expoziční časy. Kódy musí být vždy spolehlivě detekovány, a to i přes velkou vzdálenost dvou metrů od čtecí stanice. Čtecí dosah musí být dostatečně velký, aby byl kód zachycen za všech okolností, a to i v případě silného působení okolního světla. Kruhové osvětlení čtecí stanice musí být schopné soustředit světlo na definovaný čtecí rozsah a zajistit dostatečný jas navzdory krátkému expozičnímu času.
Kamerový senzor VOS2000-I s bajonetem C lze kombinovat s výkonným externím kruhovým systémovým osvětlením pro čtení kódů na velké vzdálenosti. Integrované ovládání stroboskopu umožňuje použít zábleskový režim, který poskytuje desetkrát vyšší výkon než režim konstantního světla. Vysoce výkonné diody LED kruhového osvětlení jsou vybaveny optikou pro soustředění paprsku na cíl. Dobře osvětlují objekt i na větší vzdálenosti. Kamera spolehlivě detekuje kód i za náročných a proměnlivých světelných podmínek. Systém VOS rovněž poskytuje nástroje pro průmyslové vidění umožňující číst 1D a 2D kódy všech běžných kódových symbolik. Všechny součásti jsou vysoce odolné a vyznačují se stupněm ochrany IP65.
Čtecí stanici lze snadno připojit k řídicímu systému nebo průmyslovému počítači přes provozní sběrnici nebo pomocí protokolu TCP/IP a lze ji různě konfigurovat a používat v rozsáhlé řadě aplikací. Ve srovnání s řešeními s interním osvětlením zajišťuje kombinace kamery a externího osvětlení nejvyšší možnou spolehlivost. Kamera nabízí možnost nastavení mimořádně krátkých expozičních časů, takže pohybující se objekty budou spolehlivě zachyceny.