Odolná konstrukce.

Široký rozsah provozní teploty.

Modulární konfigurace.

Vzdálený monitor VisuNet IXD pro venkovní aplikace v Zóně 1/21

Spolehlivý výkon v náročných prostředích

Vzdálený monitor VisuNet IXD, nejnovější lehká technologie od společnosti Pepperl+Fuchs, je extrémně robustní a dodává se v modulárním provedení. Bez ohledu na to, zda aplikace vyžaduje tenkého klienta nebo počítačové rozhraní HMI, systém VisuNet IXD je certifikován pro zónu 1/21 a je optimalizován pro venkovní aplikace, které vyžadují mimořádně odolný počítačový panel nebo tenkého klienta s širokou škálou rozhraní. Firmware VisuNet RM Shell a uživatelsky přívětivý softwarový nástroj VisuNet Control Center nabízejí optimalizovanou údržbu v terénu. 

Designed for Any Environment, Optimized for Outdoor Use

Vysoký jas

Monitory VisuNet IXD jsou určeny pro venkovní použití a mají vysoce jasný displej s opticky vázanou dotykovou obrazovkou, která omezuje odlesky, zlepšuje přenos světla a umožňuje dosáhnout vyšší kvality obrazu pro optimální zobrazení při působení okolního světla. Volitelný štít je chrání před přímým slunečním svitem.

Robustnost

Projektivní kapacitní vícedotykový displej je chráněn bezpečnostním sklem. Monitory VisuNet IXD jsou proto odolnější než běžné pracovní stanice. Všechny součásti zobrazovací jednotky jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku a ošetřeny práškovým lakem. Model VisuNet IXD umožňuje použití při teplotách od -20 °C až do +60 °C a má celosvětovou certifikaci pro nebezpečná prostředí (IECEx/ATEX Zóna 1/21).

Modular Design

A key advantage of the VisuNet IXD is its modular design. It consists of a display, power supply, and computer and enables operators to replace components independently in the event of a failure. This makes field maintenance easy and reduces costs associated with downtime.

Flexible Installation

With only 23kg the VisuNet IXD enables easier mounting in different applications with no need for a costly, heavy-duty pedestal. A variety of mounting options is available: Wall brackets and yoke, pedestal, VESA, and panel mounting ease the installation and increase installation flexibility.

Zorný úhel 360°

Bezpečnost a spolehlivost za všech podmínek

Scénář použití v rafinériích
Palivo se pro naši společnost stalo nepostradatelným. Vyrábí se v rafineriích za pomoci složitých chemických a fyzických procesů za podpory a monitoringu prostřednictvím digitálních technologií. To vše probíhá v reálném čase v centrálních řídicích místnostech a za pomoci operátorů v terénu, kteří využívají modulární počítače s rozhraním HMI nebo tenké klienty, jako je model VisuNet IXD s certifikací pro nebezpečná prostředí. IXD vydrží přímé sluneční světlo a teploty až +60 °C. 19" displej s vysokým jasem má optickou lepenou dotykovou obrazovku, která minimalizuje odrazy a zlepšuje kvalitu obrazu a kontrast. Volitelný sluneční štít účinně působí proti přímému slunečnímu záření.
Spolehlivost v drsném prostředí
VisuNet IXD odolá i náročným prostředím. Výkyvy teplot v rozsahu od -20 °C do +60 °C nemají žádný vliv na funkčnost a životnost monitorů VisuNet IXD. Práškově lakovaný hliníkový kryt je optimalizován pro venkovní použití a zabraňuje korozi v dešti nebo sněhu.
Jedno zařízení – mnoho možností
Klíčovou výhodou monitorů VisuNet IXD je jejich modulární konstrukce. Jsou tvořeny displejem, napájecím zdrojem a také počítačem a obsluze umožňují nezávislou výměnu součástí v případě poruchy. Tím je zajištěna snadná údržba v terénu a nižší náklady související s prostoji. Na rozdíl od řešení pro Zónu 1/21, která jsou objemná a těžká, jsou monitory VisuNet IXD při hmotnosti přibližně 23 kg nejlehčí v odvětví. Díky tomu je lze snáze instalovat v různých aplikacích. K dispozici je široká škála možností pro montáž v různých aplikacích: Nástěnné držáky, třmeny, podstavce, držák VESA a možnost montáže na panel usnadňují instalaci a zvyšují flexibilitu instalace. Volitelný sluneční štít slouží jako ochrana před přímým slunečním svitem a může také plnit funkci mechanické ochrany v okamžiku, kdy zařízení není používáno.

Snadná konfigurace pomocí firmwaru RM Shell 5

Každý vzdálený monitor VisuNet IXD je vybaven nejnovější generací firmwaru VisuNet RM Shell 5 pro naše řešení využívající tenké klienty. Firmware VisuNet RM Shell 5 je předinstalován a přednastaven pro různé řídicí systémy. Díky tomu lze tenké klienty značky Pepperl+Fuchs rychle a snadno připravit k použití. Nejnovější generace firmwaru RM Shell je založena na systému Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB, který zahrnuje dlouhodobé bezpečnostní aktualizace společnosti Microsoft. Firmware RM Shell 5 je navíc dodáván s integrovanými bezpečnostními mechanismy, zajišťujícími spolehlivou ochranu před malwarem a viry.

VisuNet RM Shell 5 – Firmware nové generace

Firmware RM Shell 5 je dostupný pro všechna zařízení VisuNet společnosti Pepperl+Fuchs. Zajišťuje kompletní řešení pro tenké klienty ve zpracovatelských odvětvích – od jednotek BTC v řídicí místnosti po vzdálené monitory VisuNet IXD v Zóně 1/21. A se softwarem VisuNet Control Center může obsluha zařízení konfigurovat, monitorovat a efektivně spravovat všechna zařízení z jednoho centrálního bodu.

Hlavní výhody firmwaru VisuNet RM Shell 5  

Konfigurace a nastavení v řádu minut
Založeno na systému Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
Vestavěné bezpečnostní mechanismy pro omezení rizika
Software VisuNet Control Center pro efektivní centralizovanou správu
Dostupnost pro všechna zařízení VisuNet společnosti Pepperl+Fuchs

Kontakty