Absolutní špička.

Ověřený systém s maximální přesností i v extrémním počasí, při znečištění nebo v náročných podmínkách.

Systém WCS pro absolutní polohování

Přesná detekce absolutní polohy

Systém kódování polohy WCS od společnosti Pepperl+Fuchs, který je na trhu od roku 1989, je neustále vyvíjen a optimalizován prostřednictvím nesčetného množství projektů. Umožňuje spolehlivě detekovat polohu i v případě zakřivených tras, stoupání, klesání, přerušení nebo odboček.

Flexibilní integrace

Hodnotu polohy lze přenášet přímo ze čtecí hlavy do řídicí jednotky přes četná integrovaná rozhraní, jako jsou RS-485, SSI, CANopen, PROFINET, EtherCAT nebo EthernetIP. Pro připojení k dalším rozhraním provozních sběrnic je dostupná rozsáhlá řada modulů rozhraní.

Odolná konstrukce

Zásluhou provedení ve tvaru U je systém WCS odolný vůči okolnímu světlu a dokáže díky svým výkonným diodám LED číst dokonce i znečištěné kódové lišty. Bezkontaktní fotoelektrické skenování chrání systém WCS před opotřebením a doplněk Outdoor poskytuje ochranu až do krytí IP69.

Jednoduché nastavení

Verze WCS Outdoor je opatřena průsvitným pouzdrem, které nabízí dobrou viditelnost kontrolky LED a displeje. Umožňuje tak rychle a snadno zjistit informace o poloze nebo přečíst chybové zprávy.
Portfolio polohovacích systémů WCS

Přesná detekce absolutní polohy

Díky modulární konstrukci lze systém kódování polohy přizpůsobitlibovolným aplikacím nebo podmínkám prostředí. Vždy se skládá z čtecí hlavy, kódové lišty a příslušného montážního systému. Čtecí hlava je dostupná s různými doplňky, jako jsou WCS Outdoor pro drsná prostředí nebo WCS Extended pro obzvláště velké vzdálenosti, které lze také vzájemně kombinovat. Po výběru čtecí hlavy a kódové lišty si lze vybrat ze tří různých montážních systémů. Pro bezpečnostní polohovací aplikace kombinuje společnost Pepperl+Fuchs výhody polohovacího systému WCS s bezpečnou vyhodnocovací jednotkou (PUS – Position Unit Safe)

 

Odolnost a přesnost za všech podmínek

NOVINKA: SafeWCS/PUS
Pro bezpečnostní polohovací aplikace kombinuje společnost Pepperl+Fuchs výhody polohovacího systému WCS s bezpečnou vyhodnocovací jednotkou (PUS – Position Unit Safe). Dvě čtecí hlavy safeWCS/PUS jsou upevněny za sebe na kódové liště. Vyhodnocovací jednotka funguje jako bezpečná brána pro provozní sběrnici: zpracovává redundantní signály ze čtecích hlav safeWCS/PUS, generuje bezpečnou hodnotu polohy a odvozuje z ní bezpečnou hodnotu rychlosti. Kromě bezpečných a nebezpečných dat vyhodnocovací jednotka přenáší také diagnostická data a používá společný bezpečnostní protokol Fail Safe over EtherCAT® (FSoE) k implementaci funkční bezpečnosti pomocí systému EtherCAT.
Další informace
Doplněk Outdoor
Doplněk WCS „O“ pro venkovní použití je určen pro aplikace s extrémními podmínkami vnějšího prostředí. Robustní pouzdro s krytím IP69 poskytuje čtecí hlavě odolnost proti prachu, vlhkosti a nárazům. To znamená, že ji lze použít také v prostředí s vysokotlakými čističi nebo tam, kde WCS přichází do styku s látkami jako je slaná voda, kyseliny a alkálie. V případě závady je možné na čtecí hlavě WCS snadno provést údržbu, protože indikační LED a displej jsou dobře čitelné přes průhledné pouzdro.
Další informace
Doplněk Display
Do čtecí hlavy je zabudován šestimístný (sedmisegmentový) displej, který lze přizpůsobit montážní poloze. Displej lze snadno otočit o 180°, což urychluje a zjednodušuje uvedení systému do provozu bez ohledu na to, zda se jedná o stojící nebo závěsnou instalaci. Displej může zobrazit hodnotu aktuální polohy a diagnostické funkce, a může upoutat pozornost na znečištěné nebo poškozené segmenty kódové lišty.
Další informace
Doplněk Extended
Pokud aplikace vyžaduje obzvláště dlouhou vzdálenost, speciální verze WCS Extended umožní pokrýt vzdálenost až 629 m. Sestavení a integrace dvou standardních segmentů kódových lišt jsou flexibilní. Prodloužená čtecí hlava může načítat prodlouženou vzdálenost bez dalšího programování.
Další informace
Doplněk Heating
Po přidání doplňku „H“ lze systém WCS používat v prostředích s nízkými teplotami až do –40 °C. Vyhřívání je napájeno přes čtecí hlavu a lze kombinovat s verzí pro venkovní použití. Umožňuje tak uvést systém do provozu na ledu a sněhu a chrání před jej před kondenzací.
Další informace

Kódové lišty a identifikační štítky pro drsná prostředí

Kódová lišta systému WCS

 

 

 

Laminátové kódové lišty:

Laminátové kódové lišty od společnosti Pepperl+Fuchs jsou vyrobeny z polyesterového laminátu odolného vůči roztržení a také proti působení olejů, maziv a rozpouštědel. Odolnost vůči chemickým látkám, kyselinám, zásadám a agresivním plynům umožňuje používat kódovou lištu také v aplikacích elektrického pokovování.

Kódové lišty z nerezové oceli:

Kódové lišty z nerezové oceli od společnosti Pepperl+Fuchs jsou korozivzdorné a lze je používat za teplot v rozsahu od –40 °C do 80 °C. Jsou odolné vůči odletujícím jiskrám ve svařovnách a silnému znečištění. V kombinace se systémem WCS Outdoor zaručují bezpečné a spolehlivé určování polohy.

Detekce pomocí identifikačního štítku:

Identifikační štítky se připevňují na pohyblivé objekty a umožňují čtecí hlavě identifikovatpodvozek při jeho průchodu kolem čtecí hlavy. Identifikační štítky umožňují dosáhnout přesného polohování a jsou odolné pro použití v extrémních prostředích.

Montážní systémy

Přesné polohování za všech povětrnostních podmínek

Používání systémů WCS v přístavech

Přesná detekce polohy je zajištěna i při kolísání teploty. Při použití kombinace doplňků Outdoor a Extended již dlouhé vzdálenosti v moderních přístavních operacích nepředstavují problém. Kontejnerové jeřáby tak mohou přemisťovat kontejnery z jednoho místa na druhé až do vzdálenosti 629 metrů, přičemž polohování jeřábu probíhá s milimetrovou přesností. Jak je vidět na obrázku, systém WCS umožňuje také přesně určit polohu kočky jeřábu během nakládání kontejnerů. Obě varianty jsou založeny na odolných kódových lištách z nerezové oceli a použití čtecí hlavy WCS.

Použití systému WCS v přístavu

Verze WCS Outdoor se speciálním ochranným pouzdrem byla vyvinuta pro extrémní venkovní aplikace – slanou vodu, slaný vzduch nebo jakýkoli jiný typ vlhkosti. S krytím až IP69 nabízí nejvyšší stupeň utěsnění. Navíc nárazuvzdorná čtecí hlava je odolná vůči krupobití a poskytuje ochranu před mechanickými vlivy.

Systém WCS lze použít i v galvanických aplikacích

Ochranné pouzdro čtecí hlavy u venkovní verze systému WCS zajišťuje odolnost vůči agresivním látkám. Totéž platí také pro dostupné plastové kódové proužky se speciální povrchovou úpravou. Dokonce ani složité trasy, zatáčky, stoupání a klesání nepředstavují pro systém WCS problém.

Odolný vůči kyselinám a zásadám

Systém WCS lze použít i v galvanických aplikacích

V galvanických závodech se mohou vyskytovat vysoké teploty a vzduch je často nasycen výpary z roztoků. V tomto drsném prostředí jsou zpracovávané součásti obvykle připevněny ke kovovému rámu a automaticky dopravovány do ponořovacích lázní s mimořádně agresivními roztoky.

Kontakty