Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Optické lineární polohování (WCS)

V roce 1989 společnost Pepperl+Fuchs představila systém kódování polohy WCS – první systém kódování polohy na světě – a od té doby jej neustále zdokonaluje. Optické systémy kódování polohy se používají k milimetrově přesné detekci polohy přepravníků a dopravníkových vozítek. Systém WCS je rezistentní vůči okolnímu osvětlení uvnitř i venku díky provedení tvaru U a jeho fotoelektrické skenování chrání proti opotřebení.

Kouř, prach a teplotní výkyvy nemají žádný vliv – systém WCS poskytuje spolehlivé informace o poloze i při vysokých rychlostech. Hodnotu polohy lze spolehlivě určit i v náročném prostředí, protože znečištění může kompenzovat řízení intenzity světla. Systém kódování polohy také detekuje novou hodnotu polohy každých 0,8 mm a může přenášet hodnoty polohy přímo ze čtecí hlavy do řídicí jednotky přes sériové rozhraní RS-485.

Pro aplikace s extrémními okolními podmínkami nebo zvláště dlouhé vzdálenosti byly vyvinuty verze WCS Outdoor a WCS Extended (lze volitelně kombinovat s verzí Outdoor).


Zaručená bezpečnost: safeWCS/PUS


Pro bezpečnostní aplikace kombinuje společnost Pepperl+Fuchs výhody osvědčeného polohovacího systému WCS s bezpečnou vyhodnocovací jednotkou. Systém sestávající z bezpečné vyhodnocovací jednotky (PUS – Position Unit Safe) a dvou čtecích hlav safeWCS/PUS umožňuje bezpečnou detekci polohy a rychlosti až do úrovně bezpečnosti SIL 3 a PL e. Vyhodnocovací jednotka funguje jako bezpečná brána pro provozní sběrnici: Zpracovává redundantní signály ze čtecích hlav safeWCS/PUS, vytváří hodnotu bezpečné polohy a odvozuje z ní hodnotu bezpečné rychlosti. Kromě bezpečných a nebezpečných dat přenáší také diagnostická data. Systém podporuje společný bezpečnostní protokol Fail Safe over EtherCAT® (FSoE), aby bylo možné přenášet získaná data ze senzoru do bezpečného řídicího systému.


Portfolio


Charakteristika

  • Spolehlivá a přesná detekce absolutní polohy sofistikovaným systémem kódování polohy
  • Přesná detekce polohy i na zakřivených drahách, stoupáních, klesáních nebo při změnách pruhů
  • Flexibilní integrace díky kompatibilitě se všemi běžnými řídicími systémy
  • Spolehlivé sledování aplikací důležitých z hlediska bezpečnosti prostřednictvím výstupu bezpečné polohy a rychlosti s využitím protokolu Fail Safe over EtherCAT® (FSoE)
  • Ochranné pouzdro IP69 pro použití v extrémních venkovních aplikacích v námořních přístavech a elektrolytických procesech
  • Jednoduché nastavení a indikace chyb: zřetelně viditelné stavové indikátory LED a možnosti na integrovaném displeji

Systémy kódování polohy WCS

Systém kódování polohy WCS je na trhu od roku 1989 a dnes nabízí nové verze, jako například WCS Outdoor a WCS Extended ...