Zvýšený výkon.
Průmyslové tenké klienty v pouzdře
Výbušná prostředí, náročná prostředí, extrémní teploty – zpracovatelská odvětví představují jedinečnou výzvu pro personál i technologie. Průmyslové tenké klienty v pouzdře od společnosti Pepperl+Fuchs jsou navrženy k poskytování spolehlivých a odolných virtualizačních řešení pro náročné podmínky v průmyslových prostředích.
Průmyslové tenké klienty v pouzdře od společnosti Pepperl+Fuchs jsou navrženy tak, aby odolaly nepřetržitému vystavení vysokým teplotám, nárazům a vibracím a zvládly i ty nejnáročnější aplikace ve zpracovatelském průmyslu. Robustní konstrukce tenkých klientů BTC nabízí uživatelům největší flexibilitu při instalaci.
Nejnovější přírůstek do portfolia průmyslových tenkých klientů v pouzdře společnosti Pepperl+Fuchs, model BTC22, splňuje všechny požadavky na průmyslové tenké klienty. Stejně jako jeho předchůdce má i model BTC22 mimořádně robustní konstrukci bez pohyblivých součástí a je optimalizován pro průmyslové použití v nepřetržitém provozu. Uzavřené hliníkové pouzdro je odolné proti prachu a je navrženo pro průmyslový teplotní rozsah 0 °C až +55 °C. Tím otevírá flexibilní možnosti použití a instalace. Díky modernímu softwaru a rozsáhlým hardwarovým rozhraním je tenký klient BTC22 vybaven pro budoucnost.
Průmyslový tenký klient BTC14 je dodáván v odolném uzavřeném pouzdře s krytím IP4x, které odolá nepříznivým okolním podmínkám ve zpracovatelském průmyslu. Díky rozšířenému teplotnímu rozsahu –20 °C až +60 °C a robustní konstrukci nabízí maximální flexibilitu při instalaci. Model BTC14 je speciálně navržen pro instalace se čtyřmi monitory. Díky čtyřem rozhraním DisplayPort podporuje až čtyři moderní monitory Ultra HD s rozlišením 4K při frekvenci 60 Hz.
Kromě montáže klientů BTC přímo na stůl je k dispozici také několik dalších možností:
Firmware VisuNet RM Shell je předem instalován na každém zařízení VisuNet od společnosti Pepperl+Fuchs a konfigurován pro různé řídicí systémy. Díky tomu je zprovoznění jednotek BTC a vzdálených monitorů rychlé a snadné. Nejnovější generace firmwaru RM Shell je založena na systému Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, který zahrnuje dlouhodobé aktualizace zabezpečení od společnosti Microsoft. Firmware RM Shell je navíc vybaven integrovanými mechanizmy zabezpečení zajišťujícími spolehlivou ochranu před malwarem a viry.
Firmware VisuNet RM Shell umožňuje realizovat kompletní řešení s tenkými klienty pro zpracovatelský průmysl, od jednotek BTC v řídicí místnosti až po vzdálené monitory v prostředí klasifikovaném jako zóna 1/21 a divize 1. A se softwarem VisuNet Control Center může obsluha zařízení konfigurovat, monitorovat a efektivně spravovat všechna zařízení z jednoho centrálního bodu.
Máte k našim tenkým klientům v pouzdře jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace? Rádi vám pomůžeme! Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a zašlete nám zprávu.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.