Pokročilá fyzická vrstva sítě Ethernet
Klíč k úspěšné digitalizaci v oblasti zpracovatelského průmyslu
Průmysl 4.0 a průmyslový internet věcí jsou ve zpracovatelském průmyslu již léta standardem. Ve zpracovatelském průmyslu dosud neexistoval žádný síťový standard schopný rychle přenášet velké objemy dat z provozní do informační úrovně architektury Průmysl 4.0.
Díky pokročilé fyzické vrstvě sítě Ethernet, nebo zkráceně Ethernet-APL, společnost Pepperl+Fuchs a další společnosti nastavili významný milník: Jedná se o klíčovou technologii a jediný způsob, jak přenést digitalizaci do každého zákoutí v oblasti zpracovatelských závodů. Ethernet-APL zahrnuje dlouhé délky kabelů, ochranu proti výbuchu a interoperabilitu, takže umožňuje nepřetržitou a transparentní komunikaci napříč všemi úrovněmi hierarchie. Získejte další informace o průkopnické technologii, která připravuje cestu pro náročné aplikace IoT ve zpracovatelském průmyslu.
Nyní k dispozici: Provozní přepínač Ethernet-APL pro montáž na lištu DIN je nejnovější inovací systému FieldConnex® a prvním přepínačem v oblasti automatizace procesů, který propojuje běžné komunikační technologie s technologií Ethernet-APL.
Chcete zjistit více? Naši odborníci na Ethernet-APL vám rádi představí technologii, která je připravená na budoucnost, a proberou s vámi další kroky. Jednoduše nás kontaktujte.
Umožňuje použití provozních přístrojů s technologií Ethernet a přináší internet do každého zákoutí zpracovatelského závodu
Dlouhé kabelové trasy až 1000 m, komunikace a napájení přes stejný dvouvodičový ethernetový kabel
Výstupní porty volitelné až do Ex ia IIC, bezbariérový přístup
Opětovné využití stávajících instalací a infrastruktur
Rychlý, efektivní a plně duplexní přenos velkých objemů dat rychlostí 10 Mbit/s
Testování a certifikace zajišťují interoperabilitu zařízení a systémů od různých výrobců
Ethernet-APL is ready for deployment under realistic conditions. To prove this, several industry partners joined forces to conduct three scalability tests. Get insights into the details and results of the tests as well as the most important benefits of the technology in the interview.
The digital transformation is reaching the field level in process plants: The Ethernet-APL rail field switch from FieldConnex® is the first switch in process automation to enable direct, quick, barrier-free access to field devices via Ethernet-APL.
Pokročilá fyzická vrstva sítě Ethernet, zkráceně Ethernet-APL, umožňuje nejrychlejší a nejefektivnější přenos velkých množství dat z prostředí s nebezpečím výbuchu do cloudu. Zjistěte, co znamená Ethernet-APL a které aspekty je potřebné standardizovat, abyste získali komplexní definici fyzické vrstvy.
Ethernet-APL zahrnuje dlouhé délky kabelů, ochranu proti výbuchu a interoperabilitu, takže umožňuje nepřetržitou a transparentní komunikaci napříč všemi úrovněmi hierarchie. Upoutávka nabízí letmý pohled na tuto průkopnickou technologii...
Pokročilá fyzická vrstva sítě Ethernet je vhodná pro všechny výrobní závody, protože instalační architektura poskytuje flexibilitu a ochranu proti výbuchu pro všechny typy prostředí s nebezpečím výbuchu. Video ukazuje typické topologie pro automatizaci procesů…
V tomto videu se dozvíte, jak snadno realizovat jiskrovou bezpečnost pomocí technologie Ethernet-APL. Technologie Ethernet-APL přebírá koncept známý z FISCO, ale umožňuje vyšší výkon a větší vzdálenosti mezi přepínačem a provozním zařízením. Pro ověření jiskrové bezpečnosti byla do známé normy IEC (IEC 60079) zařazena další kapitola. Tento koncept jiskrové bezpečnosti připojení Ethernet APL je pro dvouvodičový jiskrově bezpečný Ethernet označován jako 2-WISE.
Koncept 2-WISE tedy nakonec není úplně nový. Většině uživatelů, kteří dnes musí používat koncept entit k prokázání jiskrové bezpečnosti pro technologie zařízení s analogovými signály, se při použití technologie Ethernet APL uleví.
Za účelem zjednodušení zkušebního procesu pro ověřování jiskrové bezpečnosti zařízení s technologií Ethernet-APL a kabelů v segmentech APL byla v normě IEC TS 60070-47 (2-WISE) normalizována nová koncepce systému. Určuje univerzální limity pro definování jiskrové bezpečnosti v obvodech APL.
Výrobce provozního zařízení kompatibilního s technologií Ethernet-APL zaručuje dodržení požadovaných mezních hodnot podle normy 2-WISE. Jsou rozlišovány nejen různé zóny, ale také jednotlivé divize. Uživatel musí vybrat zařízení podle požadované zóny, zajistit vhodný kabel a zdokumentovat instalaci. Časově náročné vlastní výpočty tak již nejsou nutné.
Provozní přepínač Field Connex® Ethernet-APL nabízí dvojí funkci pro přístroje se sběrnicí PROFIBUS PA. Kromě technologie Ethernet-APL automaticky rozpozná protokol sběrnice Profibus PA a mapuje data z přístrojů připojených ke sběrnici PROFINET pro řídicí technologii. Tato funkce je ve standardech pro sběrnice Profinet a Profibus definována jako „Proxy“. Nejdůležitější vlastností této technologie je, že tento přenos je zpracován pro všechny protokoly a zařízení běžně používané v technické stanici a je naprosto srozumitelný pro projektanty a operátory.
Bezproblémové integrace zařízení do řídicí stanice a technického systému je dosaženo prostřednictvím profilu PA, který je standardizován pro sběrnice Profibus a Profinet. Definuje měřené hodnoty, konfigurační parametry a hromadná hlášení stejných provozních zařízení, a to i od různých výrobců. Šetří také úsilí vynakládané při navrhování velkého počtu měření a výměn zařízení.
Řada SR je určena k použití v prostředích s nebezpečím výbuchu a v náročných podmínkách a nabízí různé velikosti a rozměry pro rozmanité aplikace využívající technologii Ethernet-APL. Lze integrovat libovolné příslušenství, jako jsou přírubové desky, závěsy, montážní držáky nebo zabezpečení víka, podle specifikací od zákazníka. Skříně SR jsou vyrobeny z kartáči broušené nerezové oceli AISI 316L a všechny upevňovací prvky jsou standardně vyrobeny z nerezové oceli třídy A4, aby byla zajištěna vynikající odolnost proti ztrátě lesku a korozi.
Skříně řady GR jsou vyrobeny z uhlíkem plněného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny a vybaveny šrouby krytu z nerezové oceli. Tato řada skříní poskytuje antistatické řešení, které je stabilizované vůči UV záření a odolné proti korozi. Obsahuje mnoho prvků, které zjednodušují instalaci a manipulaci, jako jsou vyhrazená místa pro otevírání, pěnové těsnění zajišťující krytí IP66 a speciální ochrana těsnicí hrany. Díky rozšířenému rozsahu provozních teplot až do –60 °C může řada skříní GR sloužit jako nákladově efektivní řešení pro mnohé instalace, které by jinak vyžadovaly skříně z nerezové oceli.
Máte nějaké dotazy ohledně pokročilé fyzické vrstvy sítě Ethernet (Ethernet-APL) nebo chcete získat další informace? Rádi vám pomůžeme! Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a zašlete nám zprávu.