Vylepšení technologie.
Zajištění stability.
Zážitek ze spolehlivosti.
VariKont
s technologií aktivního stínění
Společnost Pepperl+Fuchs jako vynálezce bezdotykového senzoru a průkopník v oblasti senzorové technologie neustále vyvíjí nové produkty a technologie, které lze dokonale integrovat do vaší jedinečné aplikace. Technologie aktivního stínění byla vyvinuta tak, aby v maximální možné míře využila mechanické tolerance a dosáhla konzistentně dlouhých spínacích vzdáleností.
Tato technologie, která je nyní poprvé integrována do senzorů řady VariKont, dodává senzorům schopnost aktivně detekovat jak cíl, tak instalační prostředí, a tím udržovat dlouhé spínací vzdálenosti bez ohledu na instalační situaci a okolní materiál. Profitujte z jednoduššího návrhu zařízení a snížených nákladů.
Výkon běžně dostupných bezdotykových senzorů je obvykle omezený, protože jejich spínací vzdálenosti se mohou výrazně lišit
v závislosti na instalační situaci a okolním materiálu. Indukční senzory VariKont s technologií aktivního stínění
ale používají kombinaci primární a sekundární cívky k dosažení dlouhých spínacích vzdáleností až 30 mm se zapuštěním a 50 mm bez zapuštění.
Montážní materiály a instalační podmínky ovlivňují spínací vzdálenost indukčních senzorů, zejména senzorů s dlouhými detekčními dosahy. Tento vliv je nutné udržovat na co nejnižší úrovni, aby bylo možné senzory používat při co nejdelší spínací vzdálenosti. Konvenční senzory používají k dosažení tohoto cíle ochranné stínění, které však často způsobuje ztráty a omezuje dosah.
S pomocí nově vyvinuté technologie aktivního stínění dokáží senzory zvládnout náročné instalační situace a současně dosáhnout dlouhých spínacích vzdáleností. V porovnání s konkurenčními senzory se zvýšenými spínacími vzdálenostmi zůstává také stabilní teplotní rozsah -25 °C až +70 °C.
Indukční senzory VariKont a VariKont L2 s dlouhými spínacími vzdálenostmi používají primární a sekundární cívku. Primární cívka detekuje cíl stejně jako u konvenčních senzorů. Sekundární cívka souběžně měří prostředí, včetně instalační situace a okolního materiálu.
Získané informace jsou poté použity ke kompenzaci vlivů prostředí. Tento přístup pomáhá dosáhnout dlouhých spínacích vzdáleností 30 mm se zapuštěním a 50 mm bez zapuštění.
Máte jakékoli dotazy týkající se senzorů řady VariKont s technologií aktivního stínění nebo chcete získat další informace? Rádi vám pomůžeme! Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a zašlete nám zprávu.