Wählen Sie Ihr Land

Global

MB60-8GM50-E2-V3 Magnetfeldsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schaltabstand 60mm bezogen auf Magnet DM60-31-15
auf Lager131,99 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten MB60-8GM50-E2-V3

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn60 mm
Einbaubündig, in nichtmagn. Metall
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa10 ... 48,6 mm
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 5000 Hz
HystereseH1 ... 10 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
MTTFd3909 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
SchutzklasseIII
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM8 x 1
Polzahl3
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser8 mm